Servo Motors Motor Servo


Motor inersia sedang, akurasi tinggi dan kecepatan tinggi Seri HK
- Motor servo terbaru untuk membantu meningkatkan produktivitas.
- Kisaran: 0,5 hingga 7 [kW]
- Kecepatan putaran maksimum: 2.000 hingga 6.000 [r/min]
- Desain kepadatan daya tinggi telah meningkatkan efisiensi motor.
- Kunci sekali sentuh pada konektor daya untuk pemasangan yang mudah (Hanya tersedia untuk ukuran sudut 90SQ., 130SQ., dan 176SQ).
- Encoder tanpa baterai membantu mengurangi biaya perawatan.
Motor inersia sedang, akurasi tinggi dan kecepatan tinggi Seri HG
- Resolusi sensor telah ditingkatkan secara signifikan. Motor servo, yang memiliki rotasi halus dan kemampuan akselerasi yang luar biasa, sangat cocok untuk berfungsi sebagai poros umpan peralatan mesin.
- Kisaran 0,2 hingga 11 [kW]
- Kecepatan rotasi maksimum: 2.000 hingga 6.000 [r/mnt]
- Sensor pendukung keselamatan disertakan sebagai spesifikasi standar. Konektor sensor dikunci dengan sekrup dan memiliki ketahanan getaran yang ditingkatkan. Tersedia tiga resolusi sensor (yaitu, 1, 4, dan 67 juta pulsa/putaran).
- Ini juga dapat digunakan sebagai motor spindel alat.
- Konektor berukuran kecil memungkinkan koneksi kabel horizontal, yang membantu menghemat ruang di mesin (Pilihan didukung. (Hanya ukuran flensa 90SQ)).
Seri HF inersia sedang
- Keakuratan mesin dengan inersia tinggi terjamin. Cocok untuk mesin yang membutuhkan akselerasi cepat.
- Rentang 0,5 hingga 9 [kW]
- Kecepatan putaran maksimum 2.000 hingga 5.000 [r/min]
- Mendukung tiga jenis detektor dengan resolusi 260.000, 1 juta, atau 16 juta p/rev.
Seri HP
- Motor servo berkecepatan tinggi dan inersia rendah
- Optimal untuk mesin dengan akselerasi tinggi.
- Kisaran 0,5 hingga 11 [kW]
- Kecepatan putaran maksimum 3.000 atau 4.000 [r/min]
- Mendukung tiga jenis detektor dengan resolusi 260.000, 1 juta, atau 16 juta p/rev.
Seri HF-KP inersia rendah
- Cocok untuk sumbu bantu yang memerlukan pemosisian kecepatan tinggi
- Rentang: 0,1 hingga 0,75 [kW]
- Kecepatan putaran maksimum: 6.000 [r/min]
- Mendukung detektor dengan resolusi 260.000 p/rev.
Seri HC
- Motor servo dengan inersia sedang dan akurasi tinggi
- Optimal untuk memastikan akurasi mesin dengan inersia tinggi.
- Kisaran 0,5 hingga 11 [kW]
- Kecepatan putaran maksimum 3.000 [r/min]
- Dapat disesuaikan dengan detektor standar pada 100.000 p/rev dan detektor akurasi tinggi pada 1 juta p/rev. (Perhatikan bahwa jajarannya adalah dari 0,5 hingga 3,5 [kW] dan hanya detektor 100.000 p/rev jika dikombinasikan dengan MDS-B-SVJ2 dan MDS-R.)
Motor Servo Linier Seri LM-F
- Dapat digunakan di lingkungan yang bersih karena tidak menggunakan sekrup bola, sehingga menghilangkan kemungkinan kontaminasi dari gemuk.
- Tidak adanya mekanisme transmisi, termasuk backlash, memungkinkan pengoperasian yang lancar dan senyap bahkan pada kecepatan tinggi.
- Jangkauan Daya dorong maksimum: 900 hingga 18.000 [N·m]
Motor Servo Penggerak Langsung Seri TM-RB
- Motor penggerak langsung torsi tinggi yang dipadukan dengan kontrol penguatan tinggi memberikan akselerasi dan pemosisian cepat, yang membuat putaran lebih halus.
- Cocok untuk sumbu putar yang menggerakkan meja atau kepala spindel.
- Jangkauan: Torsi maksimum: 36 hingga 1.280 [N·m]