Drive Units Drive Units


Unit Penggerak Servo/Spindle Berkinerja Tinggi Seri MDS-E/EH
- Prosesor inti khusus kontrol servo mewujudkan peningkatan kecepatan kontrol, yang mengarah pada peningkatan kinerja dasar. Bila dikombinasikan dengan sensor motor beresolusi lebih tinggi dan komunikasi optik berkecepatan tinggi yang disempurnakan, drive ini berkontribusi pada kontrol berkecepatan tinggi dan berakurasi tinggi.
- Konektor daya motor terdiri dari mekanisme anti-penyisipan yang salah. Ini membantu menghilangkan kesalahan koneksi.
- Fitur diagnostik dan perawatan pencegahan yang ditingkatkan.
- Safe Torque Off (STO) dan Safe Brake Control (SBC) didukung dalam upaya untuk meningkatkan fitur keselamatan.
Unit Penggerak Multi-hibrida Seri MDS-EM/EMH
- Unit penggerak multi-hibrida mampu menggerakkan maksimal tiga sumbu servo dan satu spindel. Hal ini berkontribusi pada pengurangan ukuran mesin dan menawarkan keuntungan teknis.
- Konektor daya motor terdiri dari mekanisme anti-penyisipan yang salah. Hal ini membantu menghilangkan kesalahan koneksi.
- Safe Torque Off (STO) dan Safe Brake Control (SBC) didukung dalam upaya untuk meningkatkan fitur keselamatan.
- Unit kipas berkontribusi pada pertukaran kipas yang lebih mudah.
- Unit penggerak sistem MDS-EMH 400V tersedia.
Unit penggerak kompak all-in-one Seri MDS-EJ/EJH
- Unit penggerak ultra-kompak dengan catu daya internal berkontribusi pada pengurangan ukuran panel kontrol.
- Tipe 2 sumbu ditambahkan untuk perampingan lebih lanjut.
- Prosesor inti khusus kontrol servo mewujudkan peningkatan kecepatan kontrol, yang mengarah pada peningkatan kinerja dasar. Bila dikombinasikan dengan sensor motor resolusi lebih tinggi dan komunikasi optik kecepatan tinggi yang disempurnakan, penggerak ini berkontribusi pada kontrol kecepatan tinggi dan akurasi tinggi.
- Safe Torque Off (STO) dan Safe Brake Control (SBC) didukung dalam upaya untuk meningkatkan fitur keselamatan.
- Unit penggerak sistem MDS-EJH 400V tersedia (Hanya untuk motor servo).
Penggerak Servo/Spindle Berkinerja Tinggi Seri MDS-D2/DH2
- Dengan siklus kontrol arus tercepat, kinerja dasar ditingkatkan secara drastis (Kontrol penguatan tinggi). Kombinasi motor servo kecepatan tinggi dan detektor akurasi tinggi membantu meningkatkan kinerja penggerak secara keseluruhan.
- Sirip efisiensi tinggi dan modul daya rugi rendah memungkinkan pengurangan ukuran unit, yang juga mengarah pada pengurangan ukuran panel kontrol. Tersedia serangkaian unit penggerak yang menggerakkan maksimal dua spindel, yang berkontribusi pada pengurangan ukuran panel kontrol.
Unit penggerak kompak all-in-one Seri MDS-DJ
- Unit penggerak ultra-kompak, yang memiliki catu daya internal, berkontribusi pada pengurangan ukuran panel kontrol. Tipe 2-sumbu ditambahkan untuk pengurangan ukuran lebih lanjut.
- Sirip efisiensi tinggi dan modul daya rugi-rugi rendah memungkinkan pengurangan ukuran unit, yang juga mengarah pada pengurangan ukuran panel kontrol.
Drive Multi-hibrida Seri MDS-DM2
- Tersedia sejumlah unit penggerak multi-hibrida berkinerja tinggi. Unit penggerak multi-hibrida menggerakkan maksimal tiga sumbu servo dan satu spindel, mendukung pengaturan ukuran unit dan menawarkan keunggulan teknis.
- Sistem regenerasi daya yang secara efisien menggunakan energi selama deselerasi karena daya berkontribusi pada akselerasi/deselerasi yang sangat sering dan penghematan energi.
Modul Daya SiC-Drive Multi-hibrida Terpasang MDS-DM2-SPHV3
- Mencapai kecepatan spindel yang lebih tinggi dan konsumsi energi yang lebih rendah.
- Menggerakkan motor spindel pada kecepatan yang lebih tinggi dengan torsi yang lebih besar, sekaligus mempertahankan ukuran yang sama seperti model konvensional.
- Memungkinkan torsi motor spindel yang lebih besar, naik hingga 15% dibandingkan dengan model konvensional.
- Menggerakkan motor spindel pada kecepatan hingga 30.000 rpm, dua kali lebih cepat dari model konvensional.