Factory Automation

Software Tools NC Analyzer2

Servo/Spindle Adjustment

NC Analyzer2 membantu membuat pengaturan parameter servo dengan mengukur dan menganalisis karakteristik mesin.
Pengukuran dan analisis dapat dilakukan dengan menjalankan motor servo menggunakan program pemesinan untuk penyesuaian, atau menggunakan sinyal getaran.
Fungsi ini dapat mengambil sampel berbagai jenis data.

M800V M80V M800 M80 E80 C80 M700V M70V M700 M70 E70 C70

Ringkasan

● Penyesuaian parameter servo terdengar rumit.

● Saya tidak punya alat untuk mengukur karakteristik mesin.

Penyesuaian dan pengukuran
mudah dengan
NC Analyzer2!

Adjusting with simple parameter settings | Servo parameters are adjusted automatically | Results are displayed in a bode diagram

Fungsi

  • Panduan penyesuaian
    Penyesuaian penguatan loop kecepatan
    Pengaturan filter notch
    Penyesuaian sirkularitas
    Kemajuan penyesuaian tampilan
  • Grafik
    Tampilan pengukuran diagram Bode
    Pengukuran bentuk gelombang servo
    Tampilkan bentuk gelombang sebelum/sesudah penyesuaian
  • Manajemen proyek
    Manajemen batch bentuk gelombang terukur

Spesifikasi

Supported OS Windows Ⓡ 10/Windows Ⓡ 11
Supports 32- and 64-bit OS (WOW64 available for 64-bit)
Languages English/Japanese/Simplified Chinese/Traditional Chinese/Korean
CNC connections CNCs supported: M800V/M80V/M800/M80/E80/C80/M700V/M70V/M700/M70/E70/C70 Series
Connection configuration: Ethernet

Tautan Terkait