Factory Automation

Software Tools NC Trainer2/NC Trainer2 plus

Customization Support | Training Tool

NC Trainer2/NC Trainer2 plus
Ini adalah aplikasi untuk mengoperasikan layar CNC dan program pemesinan pada komputer tanpa unit kontrol CNC atau unit tampilan khusus.
Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mempelajari operasi CNC dan memeriksa program pemesinan. Program pemesinan yang dibuat pada NC Trainer2/NC Trainer2 plus dapat digunakan pada CNC yang sebenarnya.

NC Trainer2 plus
NC Trainer2 plus mendukung pengembangan kustomisasi. Aplikasi ini membantu memprogram dan men-debug pemrograman ladder PLC pengguna yang akan dikembangkan oleh pembuat peralatan mesin dan untuk memeriksa operasi layar kustomisasi.

M800V M80V M800 M80 E80 C80 M700V M70V E70

Ringkasan

● Bagaimana saya bisa melatih diri dalam pengoperasian CNC tanpa mengakses mesin?

Asah keterampilan pengoperasian dengan
NC Trainer2/
NC Trainer2 plus!

Education Results | Operation check | * Put skills obtained into practice * Smooth start-up * Quick setup/machining

Fungsi

  • Buat proyek yang mereproduksi berbagai lingkungan pemesinan.
  • Tidak hanya layar NC, tetapi juga keyboard NC dan panel operasi ditampilkan di komputer.

Spesifikasi

Supported OS Windows Ⓡ 10/Windows Ⓡ 11
Supports 32- and 64-bit OS (WOW64 available for 64-bit)
Languages English/Japanese/Simplified Chinese/Traditional Chinese
Supported CNCs M800V (equivalent to M830V) /M80V/M800 (equivalent to M830) /M80/E80/C80 *1 /
M700V (equivalent to M730V) /M70V/E70 Series
Operating environment CPU: 2.66 GHz or higher and processor with 2 or more cores
Memory: 2 GB or more
Available hard disk space: 400 MB or more (excluding the free space necessary for running the OS)
Display resolution: FHD (1920×1080) or higher
Precaution Before executing machining programs on an actual CNC,
sufficient review should be conducted to prevent interference or other errors.

*1. Pengoperasian dengan NC Trainer2 plus tersedia. Diperlukan GX Works3 (GX Simulator3).

Tautan Terkait