Factory Automation

MELSEC MX Controller MX-F model

Fitur produk -Konsep-

Concept

Pengendali MELSEC MX mengintegrasikan tiga jenis kontrol: urutan, gerak, dan jaringan.
Pengendali MELSEC MX memiliki dua model: model MX-R dan model MX-F.
Sistem yang beragam dan canggih dapat dibangun dengan menggunakan model MX-F bersama modul seri MELSEC iQ-F.

Satu pengontrol untuk semua kebutuhan pengendalian Anda

Puluhan tahun pengalaman dalam teknologi pengendali programmable telah digabungkan menjadi satu pengendali.
Dengan mengintegrasikan pengendalian urutan, pengendalian gerak, dan pengendalian jaringan pada platform MELSEC MX Controller, pengendalian yang lebih cepat dan akurat dapat dicapai.
Kami akan terus menambahkan fungsionalitas ke platform ini, sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai macam aplikasi.

Dilengkapi dengan MPU multi-core berkemampuan tinggi sebagai standar, memungkinkan kontrol berkecepatan tinggi.

All functions of sequence, motion, and network are integrated, achieving high-speed and high-accuracy motion control.

Satu Perangkat dengan Berbagai Fungsi

Desain Kompak, Fungsi Tak Terbatas

  • Tipe Mandiri yang Dapat Diinstal di Berbagai Lingkungan
  • Dilengkapi dengan port Ethernet yang kompatibel dengan CC-Link IE TSN berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar. Mewujudkan IoT berskala besar dengan bodi yang kompak.
  • Dengan MPU multi-core, memungkinkan pengendalian gerak berkecepatan tinggi dan presisi tinggi serta pengendalian urutan yang detail secara bersamaan.
  • Dilengkapi dengan 32 titik I/O bawaan, sistem penempatan pulsa 4 sumbu, dan 8 saluran penghitungan kecepatan tinggi.

Meningkatkan kinerja sistem berukuran kecil hingga menengah

Meningkatkan perangkat kecil hingga menengah menjadi sistem canggih.

  • Optimasi beban pengendali melalui siklus operasi campuran pada berbagai mekanisme. Meningkatkan spesifikasi pengendalian dengan memanfaatkan struktur mekanis.
  • Kontrol sinkron lanjutan * Fungsi-fungsi menggantikan komponen hardware seperti gigi, poros, transmisi, dan cam dengan perangkat lunak, sehingga menyederhanakan struktur mekanis secara maksimal.
  • CC-Link IE TSN menghadirkan kinerja berkecepatan tinggi, presisi tinggi, dan jitter rendah untuk mengoptimalkan kinerja motor dan sensor, meminimalkan limbah, dan memaksimalkan hasil produksi.

*Dukungan di masa depan

Beban pengendali minimum, spesifikasi pengendalian maksimum.
Kontrol sinkronisasi presisi tinggi yang menyederhanakan struktur mekanis.
Mengurangi limbah melalui kinerja berkecepatan tinggi, presisi tinggi, dan jitter rendah.

Satu perangkat memungkinkan berbagai opsi pengendalian.

Terhubung dalam berbagai cara

  • Fitur CC-Link IE TSN yang terintegrasi memungkinkan pengendalian hingga 16 stasiun gerak dengan sinkronisasi secepat 250 mikrodetik.
  • Satu kabel Ethernet dapat menghubungkan hingga 30 stasiun standar dan 16 stasiun gerak, mengurangi kebutuhan kabel dan tenaga kerja sambil memungkinkan pengendalian perangkat utama dan periferal dengan satu unit.
  • Fitur I/O bawaan mendukung penempatan pulsa 4-sumbu dan penghitungan kecepatan tinggi 8-saluran, menggunakan mekanisme kontrol pulsa yang sudah ada untuk mengurangi biaya peralatan.

Mudah diperluas dan diperpanjang

Pemasangan yang mudah, itulah yang terbaik.

  • Dengan desain yang mandiri dan tanpa basis, serta fitur bawaan, pengontrol ini dapat digunakan untuk membangun sistem secara mandiri.
  • Modul I/O dengan kapasitas maksimum 512 titik dapat ditambahkan, dan adaptor ekspansi serta modul ekstensi untuk seri MELSEC iQ-F dapat digunakan.
  • Berbagai fungsi dan kinerja, seperti konversi AD/DA dan pengendalian suhu, dapat diimplementasikan di lokasi pemasangan mana pun.