Factory Automation

MELSEC MX Controller MX-R model

Fitur produk -Konsep-

Konsep

Pengendali MELSEC MX adalah seri pengendali yang mengintegrasikan tiga jenis kontrol: urutan, gerakan, dan jaringan.
Pengendali MELSEC MX memiliki dua model: model MX-R dan model MX-F.
Sistem yang beragam dan canggih dapat dibangun dengan menggunakan model MX-R bersama modul seri MELSEC iQ-R.

Satu pengontrol untuk semua kebutuhan pengendalian Anda

Puluhan tahun pengalaman dalam teknologi pengendali programmable telah digabungkan menjadi satu pengendali.
Dengan mengintegrasikan pengendalian urutan, pengendalian gerak, dan pengendalian jaringan pada platform MELSEC MX Controller, pengendalian yang lebih cepat dan akurat dapat dicapai.
Kami akan terus menambahkan fungsionalitas ke platform ini, sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai macam aplikasi.

Dilengkapi dengan MPU multi-core berkemampuan tinggi sebagai standar, memungkinkan kontrol berkecepatan tinggi.

Semua fungsi urutan, gerakan, dan jaringan terintegrasi. Kinerja kontrol gerakan sekitar 10 kali lipat.*1 higher than existing products of Mitsubishi Electric, achieving high-speed and highaccuracy motion control.

  • *1:Perbandingan dengan seri MELSEC iQ-R (pengendalian 64 sumbu)
  • *2:Stasiun perangkat yang mendukung koneksi ke 253 stasiun akan tersedia di masa mendatang. Untuk detailnya, lihat Buletin Teknis (FA-A-0451).
  • *3:Saat pengaturan siklus operasi gerak adalah 1,5 ms

Satu pengontrol untuk berbagai aplikasi dan peran

  • Pengendali MX, dilengkapi dengan MPU multi-inti berkemampuan tinggi, mengintegrasikan pengendalian urutan, gerak, dan jaringan, sehingga mencapai pengendalian gerak berkecepatan tinggi dan akurasi tinggi serta pengendalian urutan yang presisi.
  • Teknologi CC-Link IE TSN yang esensial untuk peralatan berskala besar.
  • Dengan satu pengendali, siklus operasi dan komunikasi dapat diatur.

Optimasi kinerja kontrol sistem secara keseluruhan

Dengan satu MELSEC MX Controller, hingga tiga siklus operasi dan komunikasi yang berbeda dapat diatur untuk setiap sumbu dan stasiun perangkat.
Tidak diperlukan modul CPU tambahan. Hal ini secara signifikan meningkatkan efisiensi biaya peralatan Anda.
Bahkan pada mesin multi-sumbu, kinerja kontrol pada siklus operasi berkecepatan tinggi dapat dijamin sebagian, meningkatkan akurasi dalam proses seperti pemotongan.

Koneksi yang mulus ke berbagai perangkat

  • Fitur CC-Link IE TSN yang terintegrasi memungkinkan pengendalian gerak untuk hingga 256 sumbu.
    Kontrol sinkronisasi berkecepatan tinggi dan akurasi tinggi dicapai dengan waktu maksimum 125 mikrodetik.
  • Fungsi server OPC UA disertakan sebagai standar.
    Satu pengontrol MELSEC MX dapat berkomunikasi dengan sistem IT dan dengan pengontrol programmable yang kompatibel dengan OPC UA dalam sebuah lini produksi.
  • *1Dukungan di masa depan
  • *2Amplifier servo multi-sumbu dapat mengontrol beberapa sumbu dengan satu stasiun yang terpakai. (Jumlah sumbu virtual tidak termasuk dalam jumlah sumbu yang dapat dikontrol.)
  • *3Stasiun perangkat yang mendukung koneksi ke 253 stasiun akan tersedia di masa depan. Untuk detailnya, lihat Buletin Teknis (FA-A-0451).
  • *4Hanya servo yang dapat melakukan pengendalian gerak.

Lindungi peralatan dan aset

  • Mencegah penyadapan dan akses tidak sah dengan komunikasi terenkripsi dan otentikasi pengguna untuk lingkungan OT dan IT, melindungi aset Anda dan mencegah gangguan pada mesin.
  • Pengendali MELSEC MX mematuhi IEC 62443-4-2, standar keamanan untuk melindungi sistem kontrol dari serangan siber.
  • Pengendali mendeteksi manipulasi program saat startup, mencegah eksekusi program yang tidak sah.