Factory Automation

Modul Jaringan/Komunikasi OPC UA

OPC UA

Apa itu Arsitektur Terpadu OPC (OPC UA)?

OPC UA adalah standar komunikasi yang tidak bergantung pada platform yang dikembangkan oleh yayasan OPC, AS.
Ini memungkinkan pertukaran data antara vendor dan produk yang netral terhadap OS, dan menawarkan komunikasi data yang aman dan andal antara tingkat manufaktur dan sistem TI tingkat tinggi.

Dapat dihubungkan ke komunikasi OPC UA

OPC UA adalah arsitektur untuk pertukaran informasi antara aplikasi dan perangkat.
Dalam format yang sesuai dengan FX5-OPC, informasi dipertukarkan antara klien OPC UA (aplikasi atau perangkat eksternal) dan server OPC UA (FX5-OPC).
Informasi yang akan dipertukarkan terdiri dari objek dan referensi sebagai satu set. Protokol khusus yang dibangun dalam lapisan jaringan TCP/IP digunakan untuk pertukaran informasi.
Komunikasi OPC UA cocok untuk digunakan di semua jaringan termasuk Internet karena keamanan ujung ke ujung yang kuat.

Connectable to OPC UA communication

OPC UA

Model OPC UA
version
OPC UA
server profile
Connection method Compatible CPU module
FX5U FX5UC FX5UJ FX5S
FX5-OPC FX5-OPC
OPC UA
module
1.03 Micro Embedded
Device Server Profile
Ethernet *1
○
Up to 1 module
*1 *2
○
Up to 1 module
× ×
  • *1 Didukung dalam versi 1.245 atau yang lebih baru.
  • *2 Saat menghubungkan ke FX5UC, diperlukan FX5-CNV-IFC atau FX5-C1PS-5V.
OPC UA

Logo OPC UA dan OPC CERTIFIED adalah merek dagang terdaftar dari OPC Foundation.

Produk ini mencakup perangkat lunak yang dikembangkan oleh OpenSSL Project untuk digunakan dalam OpenSSL Toolkit.
( http://www.openssl.org/ )
Produk ini mencakup perangkat lunak yang berasal dari Algoritma Message-Digest MD5 RSA Data Security, Inc.