Factory Automation

MELSEC iQ-F Series Modul Kontrol Gerakan/Posisi

Fungsi keluaran bawaan modul CPU FX5 (Fungsi pemosisian bawaan)

Model Generic Specifications Function
FX5U CPU module Max. 200 kHz 4 axes
* Supported by transistor output type CPU module
  • JOG operation (Supported by variable speed operation)
  • Machine home position return
  • Fast home position return control
  • 1-speed positioning
  • 2-speed positioning
  • Multi-speed operation
  • Interrupt stop
  • Interrupt and 1-speed positioning
  • Interrupt and 2-speed positioning
  • Variable speed operation
  • Simple linear interpolation (Start 2-Axis simultaneously) *1
  • Table operation
  • Absolute position detection system
FX5UC CPU module
FX5UJ CPU module Max. 200 kHz 3 axes
* Supported by transistor output type CPU module
FX5S CPU module Max. 100 kHz 4 axes
* Supported by transistor output type CPU module.
  • *1 Hanya didukung oleh FX5U/FX5UC/FX5S.

Modul Gerak (CC-Link IE TSN)

Model Number of
control axes
Main functions/Control Compatible CPU module
FX5U FX5UC FX5UJ FX5S
FX5-40SSC-G FX5-40SSC-G 4 axes Function
  • Linear interpolation
  • Circular interpolation
  • Continuous trajectory
control
  • S-curve acceleration/deceleration Control
  • Synchronous control
  • Cam control
  • Torque control
*1
○
Up to
4 modules
*1*2
○
Up to
4 modules
× ×
FX5-80SSC-G FX5-80SSC-G 8 axes Function
  • Linear interpolation
  • Circular interpolation
  • Continuous trajectory control
  • S-curve acceleration/deceleration
Control
  • Synchronous control
  • Cam control
  • Torque control
*1
○
Up to
4 modules
*1*2
○
Up to
4 modules
× ×
  • *1 Hingga empat modul FX5-40SSC-G, FX5-80SSC-G, dan FX5-CCLGN-MS (stasiun induk) yang dapat dihubungkan per sistem.
    Tidak dapat digunakan bersama dengan FX5-SF-MU4T5 atau FX5-SF-8DI4.
  • *2 Saat menghubungkan ke FX5UC, diperlukan FX5-CNV-IFC atau FX5-C1PS-5V.

Modul Gerakan Sederhana (SSCNET III/H)

Model Number of control axes Main functions/Control Compatible CPU module
FX5U FX5UC FX5UJ FX5S
FX5-40SSC-S 4 axes Function
  • Linear interpolation
  • Circular interpolation
  • Continuous trajectory control
  • S-curve acceleration/deceleration
Control
  • Synchronous control
  • Cam control
  • Torque control
*1
○
Up to
16 modules
*2
○
Up to
15 modules
*3
○
Up to
1 module
×
FX5-80SSC-S 8 axes Function
  • Linear interpolation
  • Circular interpolation
  • Continuous trajectory control
  • S-curve acceleration/deceleration
Control
  • Synchronous control
  • Cam control
  • Torque control
*1
○
Up to
16 modules
*2
○
Up to
15 modules
*3
○
Up to
1 module
×
  • *1 Untuk FX5U (jenis catu daya DC), diperlukan modul I/O berdaya dan hingga 15 modul dapat dihubungkan.
  • *2 Saat menghubungkan ke CPU FX5UC, FX5-CNV-IFC atau FX5-C1PS-5V dan modul I/O berdaya diperlukan, hingga 15 modul dapat dihubungkan.
  • *3 FX5-40SSC-S dan FX5-80SSC-S tidak dapat digunakan bersama-sama.

Modul masukan/keluaran pulsa berkecepatan tinggi

Model Number of control axes Maximum frequency Compatible CPU module
FX5U FX5UC FX5UJ FX5S
FX5-16ET/ES-H 2 axes 200 kpps *1
○
Up to 4 modules
*1 *2
○
Up to 4 modules
*1
○
Up to 4 modules
×
FX5-16ET/ESS-H
  • *1 Didukung dalam versi 1.030 atau yang lebih baru.
  • *2 Saat menghubungkan ke FX5UC, diperlukan FX5-CNV-IFC atau FX5-C1PS-5V.

Modul pemosisian

Model Number of control axes Maximum frequency Compatible CPU module
FX5U FX5UC FX5UJ FX5S
FX5-20PG-P 2 axes 200 kpps ○ *1
○
○ ×
FX5-20PG-D 2 axes 5 Mpps ○ *1
○
○ ×
FX3U-1PG 1 axis 200 kpps *2
○
Max.
6 to 8 modules
*3
*2
○
Max.
6 modules
× ×
  • *1 FX5-CNV-IFC atau FX5-C1PS-5V diperlukan untuk terhubung ke modul CPU FX5UC.
  • *2 Saat terhubung ke FX5U atau FX5UC, diperlukan FX5-CNV-BUS atau FX5-CNV-BUSC. Pilih satu sesuai dengan konfigurasi sistem.
  • *3 Saat FX3U-1PSU-5V digunakan, Maks. 8 modul. Saat FX3U-1PSU-5V tidak digunakan, Maks. 6 modul.