Factory Automation

Controllers MELSEC-L Series

Fitur Produk -Kontrol Analog/Suhu-

Modul Input Ganda (Tegangan/Arus/Suhu)

Saluran terisolasi beberapa masukan

Saluran terisolasi beberapa masukan

Jumlah masukan:  4 saluran

Tegangan masukan:  -10 hingga 10 V DC

Arus masukan:  0 hingga 20 mA DC

Tegangan mikro masukan:  -100 hingga 100 mV

Termokopel masukan:  K, J, T, E, N, R, S, B, U, L, PLⅡ, W5Re/W26Re

RTD masukan:  Pt1000, Pt100, JPt100, Pt50

Kecepatan konversi:  50 ms/saluran

Resolusi

Tegangan/Arus/tegangan mikro:  1/20000

Termokopel:  B, R, S, N, PLⅡ, W5Re/W26Re: 0,3°C,
K, E, J, T, U, L: 0,1°C

RTD:  Pt100, JPt100: 0,03°C/0,1°C, Pt1000, Pt50: 0,1°C

Modul Masukan Analog

Analog Input

Analog Input

Jumlah masukan: 4 saluran
Tegangan masukan: -10 hingga 10 V DC
Arus masukan: 0 hingga 20 mA DC
Kecepatan konversi: 20 µs/saluran
Resolusi: 1/20000

Jumlah masukan: 8 saluran
Tegangan masukan: -10 hingga 10 V DC
Kecepatan konversi: 1 ms/saluran
Resolusi: 1/16000

Jumlah masukan: 8 saluran
Arus masukan: 0 hingga 20 mA DC
Kecepatan konversi: 1 ms/saluran
Resolusi: 1/8000

Modul Keluaran Analog

Analog Output

Analog Output

Jumlah keluaran: 4 saluran
Tegangan keluaran: -10 hingga 10 V DC
Arus keluaran: 0 hingga 20 mA DC
Kecepatan konversi: 20 µs/saluran
Resolusi: 1/20000

Jumlah keluaran: 8 saluran
Tegangan keluaran: -10 hingga 10 V DC
Kecepatan konversi: 200 µs/saluran
Resolusi: 1/16000

Jumlah keluaran: 8 saluran
Arus keluaran: 0 hingga 20 mA DC
Kecepatan konversi: 200 µs/saluran
Resolusi: 1/8000

Modul I/O Analog

Analog I/O

Analog I/O

Spesifikasi masukan analog
Jumlah masukan: 2 saluran
Tegangan masukan: -10 hingga 10 V DC
Arus masukan: 0 hingga 20 mA DC
Kecepatan konversi: 80 µs/saluran
Resolusi: 1/12000

Spesifikasi keluaran analog
Jumlah keluaran: 2 saluran
Tegangan keluaran: -10 hingga 10 V DC
Arus keluaran: 0 hingga 20 mA DC
Kecepatan konversi: 80 µs/saluran
Resolusi: 1/12000

Modul Input Suhu

RTD input

RTD input

Jumlah masukan: 8 saluran
Input RTD: Pt1000, Pt100 (JIS C 1604-2013), JPt100 (JIS C 1604-1981), Pt50 (JIS C 1604-1981),
Ni500 (DIN 43760 1987), Ni120 (DIN 43760 1987), Ni100 (DIN 43760 1987),
Cu100 (GOST 6651-2009, α=0,00428), Cu50 (GOST 6651-2009, α=0,00428)
Kecepatan konversi: 40 ms/ch
Resolusi: 0,1 derajat C

■ Beberapa fitur input/analog/suhu

Fungsi Modul masukan ganda (tegangan/arus/suhu) Modul masukan analog Modul I/O analog Modul masukan suhu
L60MD4-G L60AD4 L60ADVL8 L60ADIL8 L60AD2DA2 L60RD8
Channel isolation ● — — — — —
AD conversion method Sampling processing ● ● ● ● ● ●
Averaging processing Time average ● ● ● ● ● ●
Count average ● ● ● ● ● ●
Moving average ● ● ● ● ● ●
Time lag filter function — — — — — —
Digital filtering function — — — — — —
Conversion speed switch function — ● — — — —
Input range extended mode function ● ● *1 ● ● ● —
Maximum value/minimum value hold function ● ● ● ● ● ●
Disconnection detection function ● — — — — ●
Input signal error detection function ● ● ● ● ● —
Input signal error detection extension function — ● *1 ● ● — —
Warning output function Process alarm ● ● ● ● — ●
Rate alarm ● — — — — ●
Scaling function ● ● ● ● ● ●
2-point sensor compensation function — — — — — ●
Shift function — *2 ● *1 — *2 — *2 — *2 ●
Digital clipping function — *2 ● *1 — *2 — *2 — *2 —
Difference conversion function — *2 ● *1 — *2 — *2 — *2 —
Logging function — *3 ● *1 — *3 — *3 ● — *3
Flow amount integration function — ● *1 — — — —
Trigger conversion function — — — — — —
Variable arithmetic function — — — — ● *4 —
Variable conversion characteristics function — — — — ● *4 —
Variable conversion characteristics function +
variable arithmetic function
— — — — ● *4 —
  • *1. Didukung oleh model yang lima digit nomor seri pertamanya adalah "13041" atau yang lebih baru.
  • *2. Silakan gunakan blok fungsi (FB) untuk fungsi shift, fungsi kliping digital, dan fungsi konversi selisih. Blok fungsi (FB) dapat diunduh secara gratis dari Perpustakaan MELSOFT di situs Mitsubishi Electric FA.
  • *3. Untuk pencatatan, harap gunakan fungsi pencatatan data dari modul CPU.
  • *4. Didukung oleh model yang lima digit nomor seri pertamanya adalah "17042" atau yang lebih baru.

■ Fitur keluaran analog

Fungsi Modul keluaran analog Modul I/O analog
L60DA4 L60DAVL8 L60DAIL8 L60AD2DA2
Fungsi HOLD/CLEAR keluaran analog ● ● ● ●
Fungsi penskalaan ● ● ● ●
Fungsi keluaran peringatan Proses alarm ● ● ● ●
Fungsi keluaran gelombang ● *5 ● ● ●
Fungsi tindakan langkah keluaran gelombang ● *5 ● ● ●
Fungsi aritmatika variabel — — — ● *6
Fungsi karakteristik konversi variabel — — — ● *6
Fungsi karakteristik konversi variabel +
fungsi aritmatika variabel
— — — ● *6
  • *5. Didukung oleh model yang lima digit nomor seri pertamanya adalah "14041" atau yang lebih baru.
  • *6. Didukung oleh model yang lima digit nomor seri pertamanya adalah "17042" atau yang lebih baru.

Modul Kontrol Suhu

Masukan termokopel

Masukan termokopel

Masukan suhu: 4 saluran

Masukan suhu: 4 saluran
Fungsi deteksi pemutusan pemanas

RTD input

RTD input

Masukan suhu: 4 saluran

Masukan suhu: 4 saluran
Fungsi deteksi pemutusan pemanas

Function L60TCTT4 L60TCTT4BW L60TCRT4 L60TCRT4BW
Thermocouple input RTD input
Standard control ● ● ● ●
Heating-cooling control ● ● ● ●
Self-tuning function ● ● ● ●
Peak current suppression function ● ● ● ●
Simultaneous temperature rise function ● ● ● ●
Selectable sampling cycle ● ● ● ●
Temperature input mode ● ● ● ●
Temperature control mode ● ● ● ●
Heater disconnection detection function — ● — ●