Factory Automation

Controllers MELSEC-L Series

Fitur Produk -I/O Fleksibel/Penghitung Kecepatan Tinggi-

Modul Kontrol I/O Berkecepatan Tinggi yang Fleksibel

I/O
(DC/differential)

I/O (DC/differential)

Spesifikasi masukan
Jumlah masukan: 12 titik (semuanya untuk 5 V DC/24 V DC/diferensial)
Kecepatan masukan pulsa: Maks. 8 M pulsa/detik (2 MHz)
Spesifikasi keluaran
Jumlah keluaran: 8 titik untuk 5 V DC hingga 24 V DC, 6 titik untuk diferensial
Kecepatan keluaran pulsa: Maks. 8 M pulsa/detik (2 MHz)

Modul Penghitung Kecepatan Tinggi

DC input

DC input

Jumlah saluran: 2 saluran
Input DC 5/12/24V
Kecepatan hitung maks.: 200K pulsa/detik

Differential input

Differential input

Jumlah saluran: 2 saluran
Input driver diferensial
Kecepatan hitung maks.: 500K pulsa/detik

Function LD62 LD62D
DC input Differential input
Linear counter function ● ●
Ring counter function ● ●
Coincidence output function ● ●
Preset function ● ●
Disable count function ● ●
Latch counter function ● ●
Sampling counter function ● ●
Periodic pulse counter function ● ●