Pengendali Seri MELSEC-Q
Fitur Produk -High-speed counter, Pulse input-
High-speed counter, Pulse input
Tersedia pilihan modul penghitung kecepatan tinggi dan modul penghitung pulsa untuk aplikasi kontrol resolusi tinggi yang membutuhkan akurasi tinggi
Modul input pulsa yang mampu melakukan penghitungan kecepatan tinggi
- Modul penghitung kecepatan tinggi tipe Standar
- Modul penghitung kecepatan tinggi multi-saluran
- Modul penghitung kecepatan tinggi yang kompatibel dengan 4 Mpps
- Modul penghitung/pengatur waktu multifungsi
Input dapat dihubungkan ke berbagai perangkat untuk kontrol posisi, pengukuran presisi, dll. Kecepatan penghitungan maksimum dapat disesuaikan melalui parameter (tidak termasuk QD64D2) untuk penghitungan yang lebih andal pada frekuensi yang lebih rendah.
- Keluaran kebetulan eksternal (QD64D2 mencakup 2 per saluran): Pilih keluaran kebetulan, perbandingan berkelanjutan (hanya QD64D2), atau fungsi interupsi deteksi kebetulan untuk kontrol perangkat eksternal berkecepatan tinggi yang fleksibel.
- Banyak fungsi tersedia untuk memenuhi persyaratan aplikasi termasuk fungsi uji keluaran kebetulan (hanya QD64D2), fungsi penghitung kait (tidak termasuk QD63P6), dan fungsi prasetel.
- Hitung pulsa pada kecepatan hingga 8 Mpps (4 kelipatan 2 fase). Lakukan pelacakan posisi yang tepat menggunakan encoder resolusi tinggi untuk aplikasi yang menuntut seperti produksi semikonduktor dan LCD. (QD65PD2)
| QD62 (DC input sinking output type) |
QD62E (DC input sourcing output type) |
QD62D (differential input sinking output type) |
||
|---|---|---|---|---|
| Number of channels | 2 channels | |||
| Count input signal | Phase | 1-phase input, 2-phase input, CW/CCW | ||
| Signal level | 5/12/24 V DC 2…5 mA | EIA Standard RS-422-A Differential line driver level (AM26LS31 [manufactured by Texas Instruments] or equivalent) |
||
| Pulse input | 1-phase pulse input (x1, x2), CW/CCW, 2-phase (x1, x2, x4) | |||
| Counting speed (max.) | 200 kpps | 500 kpps | ||
| Function |
|
|||
| QD63P6 (DC input) |
QD64D2 (differential input, sink output type) |
QD65PD2 (DC/Differential input, external output terminals) |
||
|---|---|---|---|---|
| Number of channels | 6 channels | 2 channels | 2 channels | |
| Count input signal | Phase | 1-phase input, 2-phase input, CW/CCW | ||
| Signal level | 5 V DC 6.4…11.5 mA | EIA Standard RS-422-A, differential line driver level (AM26LS31 (manufactured by Texas Instruments Incorporated) or equivalent) |
[Differential input] EIA Standards RS-422-A, differential line driver level (AM26LS31 [manufactured by Texas Instruments] or equivalent) [DC input] 5/12/24 V DC, 7…10 mA |
|
| Pulse input | 1-phase pulse input (x1, x2), CW/CCW, 2-phase (x1, x2, x4) | |||
| Counting speed (max.) | 200 kpps | 4 Mpps | [Differential input]…8 Mpps [DC input]…200 kpps |
|
| Function |
|
|
|
|
Modul penghitung/pengatur waktu multifungsi (QD65PD2)
- Lakukan pelacakan posisi yang sangat akurat
Kecepatan penghitungan hingga 8 Mpps (4 kelipatan 2 fase)
-
Berbagai fungsi dirancang untuk kemudahan penggunaan
- Fungsi pengukuran pulsa
- Dengan resolusi 100 ns, pengukuran pulsa yang sangat akurat dapat dilakukan.
- Fungsi keluaran PWM
- Kontrol keluaran PWM secara tepat hingga 200 kHz. Dengan resolusi 0,1 µs, kontrol siklus kerja yang sangat halus dapat dilakukan.
- Fungsi sakelar cam
- Konfigurasikan hingga 16 pengaturan cam dan gunakan hingga 8 keluaran khusus. Fungsi sakelar cam memungkinkan kontrol pengaturan waktu yang sangat akurat.
-
Lakukan kontrol canggih menggunakan deteksi kebetulan
Fungsi keluaran kebetulan memungkinkan aplikasi yang kompleks untuk didukung. Bergantung pada situasinya, baik fungsi sakelar cam atau fungsi keluaran kebetulan dapat digunakan.
Modul masukan pulsa terisolasi saluran
- Modul masukan pulsa terisolasi saluran
Modul ini sesuai untuk pengukuran jumlah pulsa input (berkaitan dengan kecepatan, putaran, laju aliran sesaat, dll.) dan pengukuran kuantitas (panjang, aliran kumulatif, dan sebagainya). QD60P8-G beroperasi pada siklus kontrol 10 ms, sehingga waktu penyegaran nilai minimum adalah 10 ms. Pengaturan siklus hitungan dapat diubah ke waktu yang diinginkan untuk nilai hitungan kumulatif dan jumlah pulsa rata-rata bergerak (jumlah pulsa sampel).
| QD60P8-G | ||
|---|---|---|
| Number of channels | 8 channels | |
| Count input signal | Phase | 1-phase input |
| Signal level | 5 V DC/12…24 V DC, ≥ 4 mA | |
| Pulse input | 1-phase pulse input | |
| Counting speed (max.) | 30 k/10 k/1 k/100/50/10/1/0.1 pps | |
Rangkaian produk
| Number of channels | Maximum counting speed | Channel isolated | Input specifications | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 V DC | 12 V DC | 24 V DC | Differential drive output | ||||
| 2 | 2-phase input | 200 kpps | — | QD62 QD62E QD65PD2 |
— | ||
| 500 kpps | — | — | — | QD62D | |||
| 4 Mpps | — | — | — | QD64D2 | |||
| 8 Mpps | — | — | — | QD65PD2 | |||
| 6 | 2-phase input | 200 kpps | — | QD63P6 | — | — | — |
| 8 | 1-phase input | 30 kpps | ● | QD60P8-G | — | ||