Factory Automation

Pengendali Seri MELSEC-Q

Fitur Produk -Jaringan-

Jaringan optimal yang dapat diskalakan agar sesuai dengan ukuran aplikasi apa pun

Peningkatan komunikasi informasi melalui jaringan merupakan persyaratan penting dalam industri otomasi. Seri MELSEC-Q menyediakan lingkungan jaringan yang terbuka dan lancar yang mengintegrasikan berbagai tingkat jaringan otomasi berikut: CC-Link IE; jaringan terbuka terintegrasi berbasis Ethernet berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar yang menghubungkan lantai pabrik dan sistem TI sebagai inti e-F@ctory, CC-Link; jaringan standar global bersertifikat SEMI yang berasal dari Jepang dan Asia, dan AnyWire; jaringan kontrol terdistribusi tingkat sensor.

Konfigurasi Jaringan

Komunikasi yang lancar

Komunikasi data yang lancar melalui Ethernet, CC-Link IE, dan CC-Link memungkinkan akses mudah ke informasi, di mana pun informasi tersebut berada di jaringan. Melalui teknologi ini, Anda dapat "menelusuri" dari lapisan Enterprise atau IT melalui beberapa jaringan yang mengakses pengontrol pemrograman menggunakan pemrograman GX Works2 atau perangkat lunak terkait lainnya.
Selain itu, banyak perangkat yang mendukung SLMP *1 seperti sensor penglihatan dan pengontrol RFID dapat dihubungkan ke CC-Link IE.

  • *1. SLMP (SeamLess Message Protocol) adalah protokol yang dianjurkan oleh CC-Link Partner Association.

CC-Link IE Control

CC-Link IE Control adalah jaringan kontrol terdistribusi dengan keandalan tinggi yang dirancang untuk menangani komunikasi data yang sangat besar (128K kata) melalui topologi kabel optik loop ganda berkecepatan tinggi (1 Gbps).

Modul yang kompatibel: QJ71GP21-SX, QJ71GP21S-SX

CC-Link IE Field

CC-Link IE Field adalah jaringan berbasis gigabit Ethernet serba guna yang mengintegrasikan pengontrol, kontrol I/O, kontrol keamanan, dan kontrol gerakan dalam topologi kabel fleksibel yang mendukung konfigurasi bintang, cincin, dan garis.

Modul yang kompatibel: QJ71GF11-T2, QS0J71GF11-T2 (kontrol keamanan), QD77GF4, QD77GF8, QD77GF16 (kontrol gerakan)

CC-Link IE Field Basic

CC-Link IE Field Network Basic mewujudkan integrasi jaringan yang lebih mudah, karena tumpukan komunikasi sikliknya berbasis perangkat lunak, tanpa memerlukan ASIC khusus yang membantu mengurangi biaya implementasi bagi mitra perangkat. CC-Link IE Field Network Basic, yang merupakan bagian dari CC-Link IE, mewujudkan koneksi perangkat Ethernet yang lebih mudah.

Modul yang kompatibel: QnUDVCPU, QnUDPVCPU

CC-Link

CC-Link adalah jaringan kontrol I/O deterministik berkecepatan tinggi dan sangat andal yang mewujudkan pengurangan pemasangan kabel sekaligus menawarkan produk yang kompatibel dengan banyak vendor. Jaringan lapangan terbuka ini merupakan standar global yang berasal dari Jepang dan Asia.

Modul yang kompatibel: QJ61BT11N

AnyWireASLINK

AnyWireASLINK memungkinkan pemantauan (visibilitas) secara terpusat terhadap status semua sensor dari pengontrol yang dapat diprogram, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi langkah pengoperasian.

Modul yang kompatibel dengan AnyWireASLINK: QJ51AW12AL, NZ2AW1C2AL

SSCNET Ⅲ/H

SSCNETⅢ/H adalah jaringan kontrol sistem servo yang berdedikasi, berkecepatan tinggi, berkinerja tinggi, dan sangat andal yang menawarkan kemampuan pemasangan kabel jarak jauh yang fleksibel berdasarkan topologi kabel serat optik.

Modul yang kompatibel: QD77MS2, QD77MS4, QD77MS16

BACnet®

Jaringan ini mendukung fungsi klien standar protokol komunikasi BACnet ® . Jaringan ini terutama digunakan untuk memantau dan mengendalikan AC, pencahayaan, dan deteksi kebakaran, dll. dalam aplikasi sistem otomasi gedung.

Modul yang kompatibel: QnUDVCPU, QJ71E71-100 (khusus klien)

MODBUS®

Q-Series kini mendukung jaringan protokol MODBUS ® , mewujudkan komunikasi yang mudah, dengan berbagai perangkat slave MODBUS ® yang kompatibel dengan komunikasi serial Ethernet MODBUS ® /TCP atau RS-232/422/485.

Modul yang mendukung MODBUS ® /TCP: QJ71MT91 (fungsi master/slave), QnUDVCPU, QJ71E71-100 (hanya master)

Modul yang mendukung MODBUS ® : QJ71MB91 (fungsi master/slave), QJ71C24N (-R2/R4) (hanya master)

Jaringan Enterprise level
network
Control level
network
Device level network Sensor level
network
Information
communication
Controller distributed
control
I/O control Safety control Motion control Control
Ethernet          
CC-Link IE Control          
CC-Link IE Field    
CC-Link IE Field Network Basic          
CC-Link          
AnyWireASLINK          
SSCNETⅢ/H          
BACnet ®          
MODBUS ® /TCP          
MODBUS ®