Factory Automation

Controllers MELSEC iQ-R Series Fitur Produk -CPU-

Modul CPU Keamanan

Modul CPU keamanan yang sesuai dengan standar keamanan yang diakui secara internasional memungkinkan kontrol umum dan kontrol keamanan yang dapat menghentikan mesin dengan aman. Bekerja sama dengan drive keamanan, sistem yang memastikan keamanan sekaligus menghindari penghentian mekanis yang sering dapat dikonfigurasi.

ISO 13849-1 PL e IEC 61508 SIL 3

  • *1. Kapasitas program kontrol keselamatan adalah 40 ribu langkah.

Antarmuka

Fitur <sup> Keamanan dan kontrol umum dalam satu modul CPU </sup>

  • Satu sistem
  • Hemat ruang
  • Pengurangan biaya
  • Penggunaan modul CPU keselamatan pada CC-Link IE TSN atau CC-Link IE Field Network dapat menjalankan program umum dan keselamatan, sehingga memudahkan integrasi ke dalam satu sistem kontrol
  • Pemasangan pengontrol terprogram dan jaringan terpisah tidak diperlukan, sehingga menghemat ruang dan biaya

Program umum dan keselamatan dalam platform rekayasa umum

  • Program terpadu
  • Dalam perangkat lunak rekayasa GX Works3, program umum dan program keselamatan disertakan dalam folder proyek yang sama
  • Kebutuhan untuk mengelola beberapa folder proyek dihilangkan

Spesifikasi

Spesifikasi modul CPU Keamanan

LD : Ladder diagram ST : Structured text FBD : Function block diagram SFC : Sequential function chart

Item R08SFCPU-SET *2 R16SFCPU-SET *2 R32SFCPU-SET *2 R120SFCPU-SET *2
Safety integrity level (SIL) SIL 3 (IEC 61508)
Performance level (PL) PL e (EN/ISO 13849-1)
Operation control method Stored program cyclic operation
I/O control mode Refresh mode (Direct access I/O is available by specifying direct access I/O (DX, DY))
Programming language

LD ST *3 FBD *3 SFC

Extended programming language Function block (FB), label programming (local/global)
Program execution type Fixed scan, initial *3 , scan *3 , event execution *3 , standby *3
Memory capacity
Program capacity (step) 80K (40K for safety programs) *4 160K (40K for safety programs) *4 320K (40K for safety programs) *4 1200K (40K for safety programs) *4
Program memory (byte) 320K 640K 1280K 4800K
Device/label memory *5 (byte) 1178K 1710K 2306K 3370K
Data memory (byte) 5M 10M 20M 40M
Function
SLMP communication ● ● ● ●
Simple CPU communication *6*7 ● ● ● ●
  • *2. Paket produk mencakup modul CPU pengaman (R□SFCPU) dan modul fungsi pengaman (R6SFM).
  • *3. Tidak dapat digunakan untuk program kontrol pengaman.
  • *4. Kapasitas program hingga 40K langkah dapat digunakan untuk program pengaman.
  • *5. Kaset SRAM yang diperluas memperluas area memori perangkat/label.
  • *6. Fungsi komunikasi CPU sederhana didukung dalam versi firmware modul "30" atau yang lebih baru.
  • *7. Klik di sini untuk detail tentang daftar perangkat yang dapat dihubungkan yang mendukung fungsi komunikasi CPU sederhana.

Dokumen Terkait