Factory Automation

Controllers MELSEC iQ-R Series Fitur Produk -High-speed counter, Channel isolated pulse input, Flexible high-speed I/O control-

Modul penghitung kecepatan tinggi

Modul penghitung kecepatan tinggi mampu menghasilkan hingga 200k pulsa/detik untuk input DC, dan hingga 8M pulsa/detik untuk input diferensial. Jumlah gerakan juga dapat diukur saat digunakan dengan enkoder putar, enkoder linier, pengukur digital, dsb. Selain itu, sinyal dikeluarkan saat posisi tertentu tercapai.

Untuk kolektor terbuka/output tegangan

Max. 200k pulse/s 2-channel Coincidence output (sink)

Max. 200k pulse/s 2-channel Coincidence output (source)

For line driver

Max. 8M pulse/s 2-channel Coincidence output (sink)

Fitur <sup> Pengukuran pulsa dengan akurasi tinggi </sup>

  • Resolusi pengukuran 100 ns
  • Pengukuran dengan akurasi tinggi
  • Fungsi pengukuran pulsa memungkinkan pengukuran siklus pulsa, yang ideal untuk aplikasi di mana panjang dan kecepatan benda kerja perlu dideteksi
  • Dalam industri makanan dan minuman, ukuran dan kecepatan botol yang bergerak di konveyor mudah diukur menggunakan sensor jarak dekat
  • Kecepatan turbin angin dapat diukur dari interval pulsa

Pengoperasian yang lancar dengan keluaran PWM

  • Maks. 200 kHz
  • Min. lebar pulsa 100 ns
  • Frekuensi keluaran PWM dapat mendukung hingga 200 kHz dengan lebar pulsa minimum 100 ns (proporsional dengan waktu "on") selama siklus kerja yang diperlukan
  • Nilai yang ditetapkan dapat diubah selama pengoperasian tanpa harus menghentikan sistem, seperti pada kontrol kipas skala industri

Spesifikasi <sup> Spesifikasi modul penghitung kecepatan tinggi </sup>

Item RD62P2 RD62P2E RD62D2
Number of channels 2 2 2
Count input signal
1-phase input (1 multiple/2 multiples) ● ● ●
2-phase input (1 multiple/2 multiples/4 multiples) ● ● ●
CW/CCW input ● ● ●
Signal level (øA, øB) 2…5 mA at 5/12/24 V DC 2…5 mA at 5/12/24 V DC EIA Standard RS-422-A
Differential line driver level
Counter
Max. counting speed (pulse/s) 200k 200k 8M
Counting range 32-bit signed binary
(-2147483648…2147483647)
32-bit signed binary
(-2147483648…2147483647)
32-bit signed binary
(-2147483648…2147483647)
External input
Preset, function start 7…10 mA at 5/12/24 V DC 7…10 mA at 5/12/24 V DC 7…10 mA at 5/12/24 V DC
Digital filter (ms) 0, 0.1, 1, 10 0, 0.1, 1, 10 0, 0.1, 1, 10
Pulse measurement
Resolusi *1 (ns) 100 100 100
Number of points per channel 1 1 1
External output
Coincidence output (2 points/channel) Transistor (sink) output,
12/24 V DC, 0.5 A/point
Transistor (source) output,
12/24 V DC, 0.1 A/point
Transistor (sink) output,
12/24 V DC, 0.5 A/point
PWM output
Output frequency range (Hz) DC…200k DC…200k DC…200k
Duty ratio Multiples of 0.1 µs Multiples of 0.1 µs Multiples of 0.1 µs
Number of output points per channel 2 2 2
External interface *2
40-pin connector ● ● ●
  • *1. Pengukuran denyut nadi dapat dilakukan dalam rentang 2000 hingga 2147483647 (0,2 ms hingga sekitar 214 d).
  • *2. Untuk opsi yang berlaku, silakan lihat manual produk yang relevan.