Factory Automation

Controllers MELSEC iQ-R Series Fitur Produk -I/O-

I/O module

Modul I/O digital merupakan indera dari sistem otomasi dan menyediakan antarmuka berbagai proses ke pengontrol. Perangkat seperti sakelar, lampu indikator, dan sensor dapat dengan mudah dihubungkan ke sistem kontrol. Modul I/O Seri MELSEC iQ-R memiliki fungsi yang lebih baik dibandingkan dengan Seri yang ada, satu modul dapat mendukung berbagai aplikasi, sehingga mengurangi biaya implementasi dan pemeliharaan.
Modul dapat dipilih sesuai dengan persyaratan seperti kemudahan pemasangan kabel, jumlah titik, dan karakteristik perangkat yang akan dihubungkan.

Input <sup> DC input </sup> <sup> + : Positive common - : Negative common +/- : Positive/negative
common shared
</sup>

24 V DC

16 points +/-

16 points +/-

32 points +/-

32 points +/-

64 points +/-

5/12 V DC

16 points +/-

32 points +/-

64 points +/-

High-speed 24 V DC

16 points +

16 points -

32 points +/-

High-speed 5 V DC

32 points +/-

Diagnostic functions 24 V DC

16 points -

Safety functions 24 V DC

Single wiring: 16
points; Double
wiring: 8 points
−

AC input

100 to 240 V AC

8 points

100 to 120 V ACV

16 points

16 points

Output <sup> Transistor output </sup>

Sink type 12/24 V DC, 0.5 A/point

16 points

16 points

Sink type 12/24 V DC, 0.2 A/point

32 points

32 points

64 points

Source type 12/24 V DC, 0.5 A/point

16 points

16 points

Source type 12/24 V DC, 0.1 A/point

32 points

32 points

64 points

High-speed, sink type 5/12/24 V DC, 0.2 A/point

32 points

High-speed, source type 5/12/24 V DC, 0.2 A/point

32 points

Diagnostic functions, source type 24 V DC, 0.5 A/point

16 points

Safety functions, source type
24 V DC, 2 A/point

Single wiring: 8 points
Double wiring: 4 points

Relay output

24 V DC 2 A/point, 240 V AC 2 A/point

8 points

16 points

16 points

Triac output

100 to 240 V AC, 0.6 A/point

16 points

I/O combined <sup> DC input, transistor output </sup> <sup> +/- : Positive/negative
common shared
</sup>

24 V DC Sink type 12/24 V DC, 0.2 A/point

32 points +/-

Dokumen Terkait