Controllers MELSEC iQ-R Series Fitur Produk -Jaringan-

Modul induk AnyWireASLINK
Sistem AnyWireASLINK dapat memantau (mendiagnosis) sistem jaringan dari lokasi terpusat, mengurangi waktu komisioning dan meningkatkan produktivitas.

Fitur<sup>Pemeliharaan prediktif dengan memantau status sensor</sup>
- Diagnostik
- Pemeliharaan prediktif
- Tingkat penginderaan sensor dapat dipantau dari pengontrol yang dapat diprogram dan GOT (HMI)
- Mendeteksi kesalahan seperti tingkat penginderaan rendah dan memberi tahu seluruh sistem sebelum kesalahan terjadi, sehingga memungkinkan pemeliharaan prediktif

Penyiapan sensor yang mudah
- Pengurangan waktu penyiapan
- Parameter sensor dapat diatur dari pengontrol yang dapat diprogram dan GOT (HMI)
- Sensor umum perlu disesuaikan satu per satu di lantai pabrik. Sistem AnyWireASLINK memungkinkan beberapa sensor untuk diatur secara berkelompok dari pengontrol yang dapat diprogram, sehingga secara signifikan mengurangi waktu penyiapan sensor

Spesifikasi<sup>Spesifikasi modul induk AnyWireASLINK</sup>
| Item | RJ51AW12AL |
|---|---|
| Number of bit data points (bit) | Max. 512 (input: 256/output: 256) |
| Number of connectable units | Max. 128 (varies according to each remote unit's current consumption) |
| Maximum total wiring length (m) | 200*1 |
| Topology | Bus (multi-drop, T-branch, tree branch, and star wiring) |
| Transmission clock (Hz) | 27.0k |
| Max. transmission cable supply current*2 (A) | 2.0 (when 1.25 mm2 cable is used) 1.2 (when 0.75 mm2 cable is used) |
- *1.Untuk modul jarak jauh dengan kabel transmisi (DP, DN), panjang kabel transmisi (DP, DN) disertakan dalam panjang kabel total.
- *2.Nilai maksimum dapat bervariasi tergantung pada panjang kabel keseluruhan. Untuk detailnya, silakan lihat “Panduan Pengguna Modul Utama MELSEC iQ-R AnyWireASLINK (Startup) (SH-081584ENG)”.