Controllers MELSEC iQ-R Series Fitur Produk -Konfigurasi sistem dasar-

Konfigurasi sistem dasar


- ABase unit
- Berbagai unit dasar tersedia sesuai dengan jumlah modul yang diperlukan untuk pemasangan
- Unit dasar dan unit dasar ekstensi dengan banyak slot mendukung perluasan sistem di masa mendatang
- BPower supply module
- Memberikan daya secara efisien ke semua modul yang terpasang pada unit dasar
- CCPU module
- Berbagai macam modul yang memenuhi semua kebutuhan kontrol
- Inti dari sistem pengontrol yang dapat diprogram
- DI/O module
- Tambahkan modul yang sesuai dengan mudah dari jajaran yang beragam menurut aplikasi
- ENetwork module
- Untuk menghubungkan beberapa sistem
- FModul informasi tingkat lanjut
- Menyediakan konektivitas dengan sistem TI untuk komunikasi dan analisis data

Seri MELSEC iQ-R merupakan sistem kontrol modular yang dilengkapi dengan berbagai modul, yang masing-masing memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam suatu sistem, sehingga memungkinkan pemilihan modul yang tepat menurut aplikasinya.
Desain modular ini memungkinkan penggantian modul yang rusak dengan mudah saat terjadi kesalahan dan penambahan modul yang diperlukan untuk perluasan sistem.
Power supply module
| Item | Power supply module | Slim type power supply module |
Redundant power supply module | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R61P | R62P | R63P | R64P | R69P | R61SP | R63RP | R64RP | R69RP | |
| Input power supply voltage |
100…240 V AC (85… 264 V AC) |
100…240 V AC (85… 264 V AC) |
24 V DC (15.6… 31.2 V DC) |
100…240 V AC (85… 264 V AC) |
24 V DC (19.2… 31.2 V DC) |
100…240 V AC (85… 264 V AC) |
24 V DC (15.6… 31.2 V DC) |
100…240 V AC (85… 264 V AC) |
24 V DC (19.2… 31.2 V DC) |
| Input frequency | 50/60 Hz ±5% |
50/60 Hz ±5% |
- | 50/60 Hz ±5% |
- | 50/60 Hz ±5% | - | 50/60 Hz ±5% | - |
| Max. input apparent power (VA) |
130 | 120 | - | 160 | - | 45 | - | 160 | - |
| Max. input power (W) | - | - | 50 | - | 65 | - | 50 | - | 65 |
| Rated output current (5 V DC, A) |
6.5 | 3.5 | 6.5 | 9 | 9 | 2.5 | 6.5 | 9 | 9 |
| Rated output current (24 V DC, A) |
- | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Satuan dasar
| Item | Main base unit | Slim type main base unit | Redundant power supply main base unit |
Extended temp. range main base unit*1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R33B | R35B | R38B | R312B | R32SB | R33SB | R35SB | R310RB | R310B-HT | R38RB-HT | |
| Number of I/O modules installed | 3 | 5 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 8 |
| DIN rail mounting adapter type | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 |
| External dimensions (H × W × D, mm) | 101 × 189 × 32.5 |
101 × 245 × 32.5 |
101 × 328 × 32.5 |
101 × 439 × 32.5 |
101 × 114 × 32.5 |
101 × 142 × 32.5 |
101 × 198.5 × 32.5 |
101 × 439 × 32.5 |
101 × 439 × 32.5 |
101 × 439 × 32.5 |
Unit dasar ekstensi
| Item | Extension base unit (Standard) | Extended temp. range extension base unit*1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R65B | R68B | R612B | R610RB | R68WRB | R610B-HT | R68RB-HT | R66WRB-HT | |
| Number of I/O modules installed | 5 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 |
| Applicable module | MELSEC iQ-R Series module | |||||||
| DIN rail mounting adapter type | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 | R6DIN1 |
| External dimensions (H × W × D, mm) | 101 × 245 × 32.5 |
101 × 328 × 32.5 |
101 × 439 × 32.5 |
101 × 439 × 32.5 |
101 × 439 × 32.5 |
101 × 439 × 32.5 |
101 × 439 × 32.5 |
101 × 439 × 32.5 |
Unit dasar ekstensi RQ
| Item | RQ extension base unit | ||
|---|---|---|---|
| RQ65B | RQ68B | RQ612B | |
| Number of I/O modules installed | 5 | 8 | 12 |
| Applicable module | MELSEC-Q Series module | ||
| DIN rail mounting adapter type | Q6DIN2 | Q6DIN1 | Q6DIN1 |
| External dimensions (H × W × D, mm) | 98 × 245 × 44.1 | 98 × 328 × 44.1 | 98 × 439 × 44.1 |
Kabel ekstensi
| Item | RC06B | RC12B | RC30B | RC50B | RC100B |
|---|---|---|---|---|---|
| Cable length*2 (m) | 0.6 | 1.2 | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
- *1.Memungkinkan modul MELSEC iQ-R Series standar untuk mendukung suhu sekitar pengoperasian yang diperpanjang dari 0 hingga 60°C.
- *2.Jarak kabel keseluruhan 20 m. 13,2 m dengan alas ekstensi RQ.