Factory Automation

Geared Motors Parallel shaft type Fitur

Mencapai penghematan energi dengan efisiensi premium yang sesuai dengan IE3

Mencapai tingkat kebisingan dan getaran rendah yang merupakan kelas atas di industri

Motor ini menghasilkan operasi dengan kebisingan rendah melalui penerapan pemesinan RGC presisi khusus pada roda gigi pertama dan penyelesaian penggilingan pada roda gigi kedua.

RGC: Pemotongan Roda Gigi Batang Bulat. RGC adalah teknik pemotongan roda gigi setelah pengerasan induksi, yang dengannya roda gigi dengan kekerasan tinggi dan presisi tinggi dapat diproduksi tanpa tekanan pengerasan.

Jajaran produk mencakup berbagai macam spesifikasi

Jajaran produk motor roda gigi kami yang luas menyediakan berbagai spesifikasi, memungkinkan Anda memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Skala produksi GM-S, SP (kapasitas × rasio moderasi)

GM-S series GM-SP series
  3 5 10 15 20 25 30 40 45 50 60 80 90 100 120 160 200 270 360 450 540 720 900 1200
0.1kW                                                
0.2kW                                                
0.4kW                                                
0.75kW                                                
1.5kW                                                
2.2kW                                                

Spesifikasi standar

Voltage 200/200/220V
Frequency 50/60/60Hz
Installation location Indoor
Mounting direction Free mounting

Skala produksi GM-D, DP, LJP (kapasitas × rasio moderasi)

GM-D series GM-DP series GM-LJP series
  3 5 10 15 20 25 30 40 45 50 60 80 90 100 120 160 200 270 360 450 540 720 900 1200
0.4kW                                                
0.75kW                                                
1.5kW                                                
2.2kW                                                
3.7kW                                                
5.5kW                                                
7.5kW                                                
11kW                                                
15kW                                                
22kW                                                
30kW                                                
37kW                                                

Spesifikasi standar

Voltage 200/200/220V
Frequency 50/60/60Hz
Installation location Indoor
Mounting direction Free mounting (grease lubrication)
Horizontal mounting (oil lubrication)