Factory Automation

Fitur Produk Motor Gigi

Ringkasan

Efisiensi premium yang sesuai dengan IE3

Dengan berbagai inisiatif internasional yang tengah berlangsung yang bertujuan untuk mencegah pemanasan global, berbagai negara di seluruh dunia telah memperkenalkan berbagai peraturan yang mewajibkan para produsen untuk memproduksi dan menjual motor-motor berefisiensi tinggi. Pada tahun 2015, pemerintah Jepang memberlakukan Undang-Undang tentang Penggunaan Energi yang Rasional ("Undang-Undang Konservasi Energi")
Saat ini, semua produk mematuhi standar internasional kelas IE3 *1 .

Motor roda gigi premium Mitsubishi Electric adalah perangkat hemat energi berperforma tinggi yang mengurangi kerugian (kerugian tembaga primer, kehilangan tembaga sekunder, kehilangan besi, kehilangan beban liar, dan kerugian mekanis) dan mematuhi standar IE3 *1 untuk efisiensi tinggi. Dengan demikian, motor-motor ini memungkinkan pengoperasian mesin dan perangkat yang hemat energi. (0,75 kW atau lebih)

●Kelas efisiensi (kode IE)

*1: Kelas efisiensi motor — Komite Standar Industri Jepang telah menerbitkan JISC4034-30, yang didasarkan pada standar IEC60034-30 dari Komisi Elektroteknik Internasional yang menetapkan kelas efisiensi energi untuk motor induksi sangkar tiga fase berkecepatan tunggal. (lihat tabel di sebelah kiri untuk kategori)

Servo tanpa sensor

Motor berpenggerak S-PM mencapai kontrol kecepatan yang stabil dan penghematan energi melalui kontrol tanpa sensor.

Servo tanpa sensor ini menggabungkan motor S-PM (motor magnet permanen) dengan pengontrol vektor tanpa sensor unik dari Mitsubishi Electric untuk mencapai kontrol kecepatan presisi tinggi. Dengan tingkat varians kecepatan ±0,05% yang sebanding dengan motor servo, motor ini dapat digunakan dalam aplikasi pengangkutan yang memerlukan presisi tinggi seperti pada jalur produksi semikonduktor dan kristal cair yang tidak dapat ditangani oleh motor induksi.

Unit penggerak FR-E700EX menggabungkan fungsi jaringan CC-link yang ditingkatkan. (Diperlukan kartu opsional.)

Motor

S-PM Geared motor

MM-GKR

MM-CF

Drive unit

FR-D700-G

FR-E700EX

FR-A800

Standar global

Motor roda gigi Mitsubishi Electric telah memperoleh sertifikasi energi di banyak negara, dan mencapai kepatuhan terhadap berbagai standar keselamatan dan standar lainnya. (per 30 September 2023)

(Peraturan serupa mungkin juga berlaku di negara dan wilayah yang tidak ditampilkan di halaman ini. Informasi yang disajikan di sini didasarkan pada informasi dengan tingkat kepastian yang tinggi. Namun, mengingat sifat peraturan yang berubah di seluruh dunia, kami tidak dapat menjamin keakuratan terkini dari semua konten yang disajikan di sini.)

Kepatuhan per negara

Bagan di bawah ini merangkum status produk kami dalam hal kepatuhan terhadap standar (sertifikasi efisiensi, standar keselamatan, dll.) di pasar utama tertentu.
Status menurut standar: Menunjukkan rentang keluaran di bawah standar masing-masing negara.
Rentang yang didukung: Menunjukkan rentang produksi untuk motor roda gigi dengan mempertimbangkan pembatasan di masing-masing negara.
Standar atau sertifikasi efisiensi berlaku untuk rentang output 1 HP (0,75 kW) atau lebih. (per 30 September 2023)

Country Kategori Standards summary Our response
Status by standard Supported range
America
America
Efficiency EISA: Energy Independence and Security Act (NEMA MG1-12-12)
Regulation initiated Efficiency level Output
June 1st, 2016 - NEMA Premium (IE3) 1 to 500HP (0.75 to 373 kW)
○
0.75 to 2.2 kW
○
0.1 to 2.2 kW
Keamanan UL1004, UL1004-1 ○
0.1 to 2.2 kW
Canada
Canada
Efficiency EEAct: Energy Efficiency Act (CSA C390)
Regulation initiated Efficiency level Output
January 1st, 2017 - Energy Efficient (IE2) 1 to 500HP (0.75 to 373 kW)
× ○
0.1 to 0.4 kW
Keamanan CSA C22.2No.100 ○
0.1 to 2.2 kW
EU
EU
Efficiency Commission Regulation (EC) No. 640/2009 (Europe)
Regulation initiated Efficiency level Output Standard
June 16th,2011 - IE2 0.75 to 375 kW EN 60034-30A
(2009)
January 1st, 2015 - IE3, or IE2 plus variable-speed drive 7.5 to 375 kW IEC60034-30-1
(2014)
January 1st, 2017 - 0.75 to 375 kW
○
0.75 to 37 kW
○
0.1 to 37 kW
Keamanan Low Voltage Directive 2014/35/EU ○
0.1 to 37 kW
Environment Energy-related Products Directive (Ecodesign Directive) 2009/125/EC ○
0.1 to 37 kW
Restriction of Hazardous Substances directive (RoHS) ○
25 W to 37 kW
Korea
Korea
Efficiency Energy Efficiency Label and Standard Program
Regulation initiated Efficiency level Output Standard
January 1st, 2011 - Equivalent to EPACT (IE2) 0.75 to 200 kW KSC 4202
October 1st, 2015 - IE3 37 to 200 kW KSC
IEC60034-1
October 1st, 2016 - 200 to 375 kW
October 1st, 2018 - 0.75 to 37 kW
○
0.75 to 7.5 kW
(IE3)
○
25 W to 7.5 kW
China
China
Efficiency GB18613-2012: The Minimum Allowable Values of Energy Efficiency and the Energy Efficiency Grades for Small and Medium Three-phrase Asynchronous Motors
Regulation initiated Efficiency level Output Standard
July 1st, 2011 - GB2 (equivalent to IE2) 0.55 to 315 kW GB18613-2006
September 1st, 2012 - GB3 (IE2) 0.75 to 375 kW GB18613-2012
September 1st, 2016 - GB2 (equivalent to IE2) 7.5 to 375 kW
September 1st, 2017 - 0.75 to 375 kW
○
0.75 to 15 kW
(GB2)
○
0.1 to 15 kW
Keamanan GB12350-2009:Safety Requirements of Small-Power Motors ○
0.1 to 0.75 kW
Environment Making for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical Product(revised China RoHS) ○
25 W to 55 kW
Taiwan
Taiwan
Efficiency Energy efficiency standard for low-voltage three-phase squirrel-cage induction motors (including installation of certain special equipment), efficiency labels, and inspection methods, Public notice (90) No. 09004619170, No. 10304601670 revised: Republic of China December 22, Year 103 (December 22, 2014)
Chinese National Standard of Taiwan (CNS) 14400
Regulation initiated Efficiency level Output
January 1st, 2015 - IE2 0.75 to 200 kW
July 1st, 2016 - IE3 0.75 to 200 kW
○
Non-GM
○
Non-GM
Brazil
Brazil
Efficiency Presidential Order 4508 ABNT NBR 17094-1
Regulation initiated Efficiency level Output
December, 8th, 2009 - Equivalent to EPACT (IE2) 2 and 4 pole:
1 HP (0.75 kW) to 250 HP (185 kW)
6 pole:
1 HP (0.75 kW) to 200 HP (150 kW)
8 pole:
1 HP (0.75 kW) to 150 HP (110 kW)
×
Complies with S-PM
25 W to 0.4 kW
Mexico
Mexico
Efficiency NORMA Oficial Mexicana NOM-016-ENER-2010
Regulation initiated Efficiency level Output
January 1st, 2011 - IE3 1 to 500HP
(0.746 to 373 kW)
○
Non-GM
○
Non-GM
Vietnam
Vietnam
Efficiency Compliance Standard: Prime Minister Decision No. 51/2011/QD-TTg
Regulation initiated Efficiency level Output Catatan
January 1st, 2013 - Unclear 0.75 to 375 kW No efficiency regulations. However, display of energy label required.
January 1st, 2015 - Efficiency regulations exist (efficiency levels unknown)
○
Non-GM
○
Non-GM
Australia
Australia

New Zealand
New Zealand
Efficiency Compliance Standard: Equipment Energy Efficiency (E3) Program (AS/NZS1359.5:2004)
Regulation initiated Efficiency level Output
June 16th, 2006 - Level 1A or Level 1B
*The efficiency value varies depending on the effciency test method.
(IE2 ‹ Level 1A, 1B ‹ IE3)
0.73 to under 185 kW
×
Complies with S-PM
25 W to 0.4 kW