Factory Automation

S-PM Geared Motors Parallel shaft type Fitur

Pengoperasian tanpa sensor memungkinkan kontrol kecepatan yang stabil yang sebanding dengan motor servo

  • Produk ini menggabungkan motor S-PM (motor magnet permanen) dengan pengontrol vektor tanpa sensor unik dari Mitsubishi Electric untuk mencapai kontrol kecepatan presisi tinggi.
  • Dengan tingkat varians kecepatan ±0,05% yang sebanding dengan motor servo, produk ini dapat digunakan dalam aplikasi pengangkutan yang memerlukan presisi tinggi seperti pada jalur produksi semikonduktor dan kristal cair yang tidak dapat ditangani oleh motor induksi.

Efisiensi premium yang sesuai dengan IE3

Motor S-PM adalah motor hemat energi berkinerja tinggi dengan magnet permanen yang kuat (magnet ferit berkinerja tinggi) di rotor.
Motor ini mematuhi standar efisiensi tinggi IE3 untuk motor induksi dan dapat mengurangi konsumsi energi peralatan.

Comparison of motor efficiency

Perbandingan efisiensi motor

Comparison of motor efficiency
  • Perbandingan efisiensi motor tunggal (tanpa peredam)
  • Nilai motor induksi yang diperoleh pada 220 V, 60 Hz

Kelas efisiensi IEC60034-30

Classes Efficiency classes (IE code)
Super Premium Efficiency IE4
Premium Efficiency IE3
High Efficiency IE2
Standard Efficiency IE1
Non-standard ー
Output (kW) Motor efficiency (%) Annual electric power
reduction (kWh)
Annual electric power
reduction (¥)
Annual CO 2
reduction(kg)
Standard (induction motor) S-PM
0.1 68.5 75.3 1,155 16,170 641
0.2 71.4 81.4 3,014 42,196 1,673
0.4 75.0 87.4 6,628 92,792 3,679
0.75 79.9 89.5 8,820 123,480 4,895
1.5 81.4 88.9 13,619 190,666 7,559
2.2 83.6 90.6 17,811 249,354 9,885
  • Kondisi pengujian: 10 unit dalam operasi, beban terukur, waktu operasi: 8.760 jam/tahun (= 24 jam/hari × 365 hari/tahun), tarif daya listrik: ¥14/kWh, emisi CO 2 : 0,555 kg/kWh
    Nilai efisiensi pada 1.800 putaran/menit (220V/60Hz) untuk motor induksi dan pada 3.000 putaran/menit untuk S-PM.
  • Hanya angka referensi. Mewakili konsumsi daya motor, dan tidak termasuk unit penggerak.