Factory Automation

Katalog Produk

Molded Case Circuit Breakers for DC Circuit (up to 1000VDC)

Berbagai MCCB untuk penggunaan DC disiapkan dari 63A (600VDC) hingga 800A (1000DVC).

MCCB untuk penggunaan DC terutama digunakan pada sisi DC dari sistem pembangkit fotovoltaik atau sistem distribusi daya DC seperti pusat data, dll.

  1. 1. Mampu menangani tegangan arus searah yang tinggi.
  2. 2. Dapat dihubungkan secara terbalik, sehingga memudahkan pemasangan dan pemasangan kabel.

Beberapa produk bersifat khusus regional; untuk ketersediaan penjualan terkini, silakan periksa halaman web lokal Anda.

Daftar Produk

Molded Circuit Breakers for DC use NF-HD

Kami menawarkan jajaran berbagai model yang disesuaikan dengan berbagai aplikasi.
Seri HDV DC600V (63, 125, 250AF)
Seri HDVA DC750V (125, 250AF)
Seri HDW DC750V (3 kutub), DC1000V (4 kutub)(400, 800AF)



Unduh

Tautan Terkait

Pertanyaan