Factory Automation

Katalog Produk

UL 489 Listed Circuit Breakers

Ini adalah pilihan terbaik untuk proteksi arus lebih di negara-negara Amerika Utara.

Pemutus sirkuit ini mematuhi standar UL Amerika dan standar CSA Kanada, serta terdaftar oleh UL.
Pemutus sirkuit ini cocok untuk pengumpan atau perlindungan sirkuit cabang.

  1. 1. Kami mencapai lebar 54mm, dan berkontribusi pada ukuran OEM (mesin) yang lebih kecil. (NF50-SVFU, NV50-SVFU)
  2. 2. Kami memiliki jajaran produk dengan berbagai rangka ampere.
  3. 3. Kami menyempurnakan jajaran produk model AC480V yang semakin dibutuhkan untuk proyek-proyek di luar negeri.

Beberapa produk bersifat khusus regional; untuk ketersediaan penjualan terkini, silakan periksa halaman web lokal Anda.

Daftar Produk

UL 489 Listed Molded Case Circuit Breakers NF-U

Pemutus sirkuit jenis ini mematuhi UL 489 dan CSA C22.1No.5.

UL 489 Listed Molded Case Circuit Breakers with Ground Fault Protection NV-U

Pemutus sirkuit jenis ini mematuhi UL 1053 dan CSA C22.1No.144.



Unduh

Tautan Terkait

Pertanyaan