Factory Automation

Low-voltage Circuit Breakers Earth Leakage Circuit Breakers

Earth Leakage Circuit Breakers

Earth Leakage Circuit Breakers

Earth Leakage Circuit Breakers adalah pemutus sirkuit yang berfungsi untuk memutus sirkuit sebelum terjadi kecelakaan sengatan listrik atau kebakaran akibat kebocoran bumi.
Singkatan umumnya adalah ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker), dan ditunjukkan sebagai “NV” pada nama model perusahaan kami.

Struktur Earth Leakage Circuit Breakers

Earth Leakage Circuit Breakers kami umumnya terdiri dari ZCT (Transformator Arus Urutan-Fase-Nol) + Earth Leakage Relays + Pemutus Sirkuit.
ZCT mendeteksi arus kebocoran bumi, memberi tahu sirkuit elektronik, dan mematikan sirkuit menggunakan perangkat pemutus internal.

Rated operatioal voltage Applicable circuit voltage Available voltage range
100-240V 100/110/200/220/230/240V 80 to 264V
100-440V 100/110/200/220/240/254/265/380/400/415/440V 80 to 484V
200-440V 200/220/240/254/265/380/400/415/440V 160 to 484V
100-200-415V 100/110/200/220/240/254/265/380/400/415/440V 80 to 484V
200-415V 200/220/240/254/265/380/400/415/440V 160 to 484V
  • Catatan: Produk penandaan CE, produk penandaan UKCA, dan produk terdaftar UL memiliki spesifikasi yang berbeda.

Kebutuhan Earth Leakage Circuit Breakers

Bahaya kebocoran arde

Seseorang akan merasakan kesemutan saat arus kurang dari 5 mA mengalir ke tubuh manusia, namun arus ini tidak akan menimbulkan efek yang mengancam jiwa. Saat arus antara 5 mA dan 20 mA mengalir, saraf motorik akan lumpuh dan orang tersebut tidak dapat bergerak. Jika kondisi ini terus berlanjut, orang tersebut akan berada dalam bahaya. Saat arus antara 20 mA dan 100 mA mengalir, fungsi jantung akan terganggu dan membahayakan nyawa orang tersebut. Arus bocor sebesar 100 mA atau lebih dapat menyebabkan kebakaran.
Pemutus sirkuit kebocoran arde mendeteksi kebocoran arde sekitar 15 hingga 30 mA, dan segera memutus sirkuit dalam waktu 0,1 detik, sehingga mencegah terjadinya kecelakaan.

Bahaya kebocoran arde

Untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh kebocoran arde, undang-undang dan peraturan menetapkan lokasi pemasangan pemutus arus kebocoran arde.
Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, dalam kasus seperti saat perangkat listrik digunakan di lokasi yang lembap atau basah, atau saat peralatan bertenaga motor portabel digunakan di lokasi dengan konduktivitas tinggi seperti pelat besi atau rangka besi, pemutus arus kebocoran arde diperlukan.

Pertanyaan