Factory Automation

Circuit Breakers for Distribution Panel and Control Panel Seri KC

KC Series

Seri KC

Dimensi eksternal model rangka 30 hingga 100A cocok untuk aplikasi panel distribusi dengan dimensi modul yang sesuai dengan JIS (tinggi 60 mm), dan kompatibilitas standar rel IEC 35 mm juga membuatnya cocok untuk aplikasi panel kontrol.
Selain pemutus sirkuit kebocoran arde dan casing cetakan, kami juga menawarkan pemutus alarm kebocoran arde dan pemutus sirkuit dengan proteksi fase terbuka kabel netral untuk sirkuit 3-kabel fase tunggal untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.

Model
Molded case circuit breaker NF30-KC, NF50-KC, NF100-KC
Earth leakage circuit breaker NV30-KC, NV50-KC, NV100-KC
Earth leakage alarm breaker NF50-ZKC, NF100-ZKC

Pertanyaan