Factory Automation

Low-voltage Circuit Breakers Circuit Breakers with Spring Clamp Terminals

Circuit Breakers with Spring Clamp Terminals

Terminal Penjepit Pegas

Terminal penjepit pegas tetap terhubung menggunakan tekanan pegas untuk menekan kabel secara langsung ke bagian konduktif. Terminal kabel tunggal dan ferrule dapat dihubungkan hanya dengan mencolokkannya. Bahkan kabel yang terpilin dapat dihubungkan hanya dengan membuka pegas menggunakan alat, memasukkan kabel, dan melepaskan alat.

* Pada terminal penjepit pegas kami, digunakan Klem Sangkar Dorong dari WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Jerman.

Tiga Fitur

Lihatlah fitur-fitur menakjubkan ini!

Tiga fitur utama terminal penjepit pegas Mitsubishi Electric

Kualitas stabil!

Menghilangkan risiko kendornya sekrup terminal yang disebabkan oleh getaran, guncangan, dan penggunaan jangka panjang!

Pemasangan kabel yang mudah untuk siapa saja!

Pemasangan kabel push-in tidak memerlukan keterampilan mengencangkan sekrup!

Pemeliharaan yang ditingkatkan!

Tidak diperlukan pengencangan ulang selama pengiriman atau pemeriksaan panel dan peralatan mekanis!

Selain itu,

tidak perlu mengatur dan memasang penutup terminal!

Bagian pengisian daya yang tertutup memastikan perlindungan jari IP20 ke segala arah.

Mengurangi Waktu Kerja

Pengkabelan yang lebih hemat waktu sehingga waktu kerja berkurang drastis!

Bila dihubungkan dengan terminal ferrule , dibandingkan dengan model terminal sekrup (dengan terminal crimp bulat)

Bila dihubungkan dengan kabel tunggal atau kabel pilin , dibandingkan dengan model terminal sekrup (dengan terminal crimp bulat)

* Perbandingan dengan pekerja tidak terampil (2 tahun pengalaman kerja) (berdasarkan survei oleh Asosiasi Industri Switchboard & Sistem Kontrol Jepang)

Keandalan Koneksi

Hasil pengujian yang ditentukan oleh standar JIS dan IEC telah mengonfirmasi keandalan koneksi yang tinggi!

Uji putar
(JIS C 8201-7-1) (IEC 60947-7-1)

Sebuah kawat dihubungkan ke terminal tetap dan diputar untuk memeriksa apakah kabel terputus.

Uji tegangan
(JIS C 8201-7-1) (IEC 60947-7-1)

Setelah uji puntir, gaya tarik diberikan dan kemudian kawat diperiksa apakah sudah terlepas setelah jangka waktu tertentu.

Uji getaran
(JIS C 60068-2-6) (IEC 60068-2-6)

Kabel dihubungkan ke terminal dan getaran yang ditentukan diterapkan pada arah X, Y, dan Z untuk memeriksa kerusakan isolasi atau kegagalan mekanis lainnya. Tegangan diukur sebelum dan sesudah pengujian untuk memeriksa apakah penurunan berada dalam kisaran yang ditentukan.

Metode Pengkabelan

Terminal ferrule

Kawat terpilin

Kawat tunggal

Pertanyaan