Robot industri MELFA RV-CR Series
Pengenalan seri RV-CR
Kinerja maksimal dalam ruang minimum
Ramping dan ringkas
Desain melengkung yang halus melengkapi lengan ramping dan sambungan yang ringkas.
Skalabilitas tinggi
Mendukung berbagai fungsi dan opsi seperti fungsi pelacakan, kontrol sumbu tambahan, sensor penglihatan 2D, sensor gaya, sensor penglihatan 3D, MELFA Smart Plus, dan kartu dasar jaringan, seri MELFA RV-CR berguna dalam berbagai situasi.
- Kapasitas beban maksimum: 8 kg/12 kg
- Pengendali robot: Tipe mandiri
CR800-CVD (RV-8CRL) / CR800-12CVD (RV-12CRL)
Jajaran seri RV-CR
Silakan merujuk pada katalog untuk rinciannya.
Pengenalan pengontrol robot
Peningkatan kinerja pengontrol
Siklus kontrol pada pengontrol seri CR800 hanya membutuhkan waktu setengah dari waktu saat ini, sehingga meningkatkan kinerja kontrol robot.
Kecepatan kalkulasi yang lebih cepat memberikan kapasitas pemrosesan robot yang lebih baik dan waktu siklus yang lebih pendek untuk meningkatkan produktivitas.
Integrasi dengan berbagai sensor juga memungkinkan operasi presisi.
Pengontrol tipe D
- Pengontrol mandiri yang mirip dengan model yang ada.
- Memungkinkan konstruksi sel menggunakan pengontrol robot sebagai inti kontrol.
- Dilengkapi dengan berbagai antarmuka sebagai standar, yang memungkinkan pelanggan membangun sistem yang dioptimalkan untuk aplikasi mereka.