Robot industri MELFA RV-FR Series
Pengenalan robot seri RV-FR tipe 3-20kg
- Enam sambungan untuk rentang gerakan yang lebih luas mendukung perakitan yang kompleks dan operasi proses.
- Dirancang untuk menahan kondisi lingkungan, sehingga ideal untuk berbagai aplikasi.
- Kompatibel dengan "MELFA Smart Puls".
- Kapasitas beban maksimum: 3 kg hingga 20 kg
- Pengendali robot: 3 jenis
Pilih salah satu pengendali berikut sesuai dengan aplikasi.
CR800-R: Jenis yang kompatibel dengan Seri MELSEC iQ-R (Kompatibel dengan "Platform iQ")
CR800-Q: Seri MELSEC Q tipe yang kompatibel (Kompatibel dengan "iQ Platform")
CR800-D: Tipe mandiri
Mencegah gangguan kabel
Saluran kabel internal disediakan di sumbu ujung. Masalah kabel dan kekusutan tabung dapat dihilangkan. (Tentukan model dengan kabel internal (-SHxx)).
Pengenalan robot seri RV-FR tipe 35-80kg
- Ideal untuk menangani benda kerja besar dan objek berat seperti aplikasi mesin pemrosesan LD/ULD, proses pengemasan, dan proses pembuatan palet.
- Kapasitas beban maksimum: 35/50/80 kg
- Pengendali robot: 3 jenis.
Pilih salah satu pengendali berikut sesuai dengan aplikasinya.
CR860-R: Jenis yang kompatibel dengan MELSEC iQ-R Series (Kompatibel dengan "iQ Platform")
CR860-Q: Jenis yang kompatibel dengan MELSEC Q Series (Kompatibel dengan "iQ Platform")
CR860-D: Tipe mandiri
Jajaran produk seri RV-FR
Dengan berbagai variasi, cocok untuk berbagai tata letak, mulai dari mengangkut benda kerja besar dan komponen mesin hingga merakit komponen listrik.
Silakan merujuk pada katalog untuk rinciannya.
Pengenalan pengontrol robot
Peningkatan kinerja pengontrol
Siklus kontrol pada pengontrol seri FR hanya membutuhkan waktu setengah dari waktu saat ini, sehingga meningkatkan kinerja kontrol robot.
Kecepatan kalkulasi yang lebih cepat memberikan kapasitas pemrosesan robot yang lebih baik dan waktu siklus yang lebih pendek untuk meningkatkan produktivitas.
Integrasi dengan berbagai sensor juga memungkinkan pengoperasian yang presisi.
(Kinerja pengontrol tipe Q seri FR setara dengan pengontrol tipe Q seri F.)
Pengontrol tipe R
Integrasi dengan PLC seri MELSEC iQ-R memungkinkan tugas yang lebih canggih.
- Pengendali ini kompatibel dengan "iQ Platform".
- Pengendali Tipe R yang didukung oleh seri MELSEC iQ-R secara dramatis meningkatkan kompatibilitas dengan peralatan FA, memungkinkan informasi untuk dibagikan secara timbal balik dan data untuk dikumpulkan dan diproses.
- Peningkatan kinerja bus sistem juga telah mengurangi siklus komunikasi hingga 1/4 dari level saat ini, sehingga memungkinkan waktu siklus yang lebih pendek untuk fasilitas produksi.
Pengontrol tipe Q
- Pengendali ini kompatibel dengan "iQ Platform".
- Mengintegrasikan berbagai pengendali yang digunakan di lokasi produksi dengan HMI, lingkungan rekayasa, dan jaringan secara mulus.
- Menggunakan konfigurasi multi-CPU yang menawarkan kontrol yang sangat presisi dan manajemen informasi yang cepat namun sederhana.
Pengontrol tipe D
- Pengontrol mandiri yang mirip dengan model yang ada.
- Memungkinkan konstruksi sel menggunakan pengontrol robot sebagai inti kontrol.
- Dilengkapi dengan berbagai antarmuka sebagai standar, yang memungkinkan pelanggan membangun sistem yang dioptimalkan untuk aplikasi mereka.