Robot engineering software (MELFA) MELSOFT RT ToolBox3
Pengenalan MELSOFT RT ToolBox3
Perangkat lunak pembuatan program dan dukungan rekayasa total.
Ini adalah perangkat lunak komputer untuk membantu berbagai tugas mulai dari memulai sistem hingga debugging dan pengoperasian.
Lini produk meliputi [RT ToolBox 3 Pro] yang memungkinkan simulasi robot dijalankan pada perangkat lunak CAD 3D.
- Fungsi utama
Membuat dan mengedit program
Memeriksa lingkungan operasi sebelum pemasangan robot
Simulasi operasi robot di komputer
Memperkirakan waktu siklus
Men-debug saat robot dinyalakan
Memantau status dan kesalahan robot selama operasi
Layar operasi RT ToolBox3
- Fitur-fiturnya meliputi bilah pita, jendela keluaran, dan panel dok, sehingga informasi lebih mudah dilihat dan perangkat lunak lebih mudah digunakan.
- Operasi di layar monitor 3D juga telah diperbarui agar penggunaan layar lebih intuitif.
RT ToolBox3 Pro
Fungsi MELFA Works dapat digunakan di RT ToolBox3 Pro.
MELFA Works, alat tambahan SolidWorks®, dapat mensimulasikan sistem produksi robot di SolidWorks® dan mengeluarkan data jalur pemrosesan pada benda kerja.*1)
*1) SolidWorks® adalah merek dagang terdaftar dari SolidWorks Corp, (AS). Alat tambahan adalah program perangkat lunak yang menambahkan fungsi tertentu ke paket perangkat lunak aplikasi.
Rangkaian produk
Tiga jenis tersedia tergantung pada fungsi yang diinstal.
(●:Didukung / —:Tidak didukung)
| |
Program editing Parameter setting |
Monitoring functions |
Simulation functions, 3D viewer (Tact times, Layout examinations) |
CAD links (Path generation, Creation of robot programs (templates)) |
|---|---|---|---|---|
| RT ToolBox3 Pro(*1) | ● | ● | ● | ●(*2) |
| RT ToolBox3 | ● | ● | ● | — |
| RT ToolBox3 mini | ● | ● | — | — |
Windows®-compatible
*Windows adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan negara lain.
- Windows®11,10