Factory Automation

Vision Sensor Konsep

Konsep

Sensor penglihatan adalah perangkat utama di lantai pabrik yang mendeteksi data yang diperlukan untuk e-F@ctory secara real time. Sensor penglihatan Mitsubishi Electric yang mendukung CC-Link IE Field Network Basic dan SLMP *1 sangat kompatibel dengan produk otomasi pabrik Mitsubishi Electric. Hasil pengukuran dikoordinasikan secara mulus dengan level komputasi edge, mewujudkan analisis yang lancar untuk mengurangi TCO *2 .

  • *1. Protokol Pesan yang Mulus
  • *2. Total Biaya Kepemilikan

VS80

Dilengkapi dengan PatMax RedLine ®*3 , VS80 dapat mengidentifikasi karya yang melaju dengan kecepatan tinggi. Ukurannya yang ringkas mudah masuk ke area yang terbatas, area yang sulit dijangkau, dan dapat dipasang di tangan robot. Sensor penglihatan mandiri yang dilengkapi PoE dengan kabel yang lebih sedikit. Model monokrom dan model warna tersedia.

*3. Algoritma pencocokan pola berkecepatan tinggi/berakurasi tinggi

VS70

Dilengkapi dengan PatMax RedLine ® , VS70 dapat mengidentifikasi karya yang melaju dengan kecepatan tinggi. Pencahayaan, lensa, dan filter dapat dipilih dari berbagai pilihan produk, yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Model monokrom dan model warna tersedia.

VS20

Pemeriksaan kehadiran/ketidakhadiran yang sederhana dapat dilakukan. Model monokrom dan model warna yang mendukung verifikasi warna tersedia. Bahkan pengguna pemula dapat membuat pengaturan dengan mudah dan cepat. Desain dapat diubah antara in-line dan right-angle sesuai dengan ruang pemasangan

Perbandingan spesifikasi/fungsi

Item VS80 VS70 VS20
Imagery Monochrome/color Monochrome/color Monochrome/color
Lighting/filter — Integrated Integrated
Protective structure IP40 IP67 IP65
Autofocus — ● —
PoE adapter ● — —
Presence/absence ● ● ●
Measurement ● ● ● *4
Location *5 ● ● —
OCR/OCV *6 ● ● —
Code reading ● ● —
Geometry ● ● —
  • *4. Mengecualikan beberapa model
  • *5. Fungsi untuk menampilkan informasi posisi pekerjaan yang terdeteksi.
  • *6. Membaca alfabet dan angka