Solusi
Pusat Data
Proposal untuk distribusi daya/penerimaan dan sumber daya ruang server
Apakah Anda memiliki permintaan seperti...?
Ingin menggunakan pemutus sirkuit dan sakelar yang sangat andal
Solusi : Memperkenalkan pemutus sirkuit tegangan rendah dan sakelar elektromagnetik yang sangat andal
Kami mengusulkan sistem penerimaan dan distribusi daya yang lebih stabil dengan pemutus sirkuit tegangan tinggi DC, Air Circuit Breakers berkinerja tinggi, dan sakelar elektromagnetik.
Solusi
Memperkenalkan pemutus sirkuit tegangan rendah dan sakelar elektromagnetik dengan keandalan tinggi
Mendukung operasi non-stop peralatan dengan lineup yang berlimpah dan kualitas yang andal.
Pemutus Sirkuit Casing Cetakan Tegangan Rendah Seri WS-V/WS
Mencapai pengecilan ukuran, keandalan tinggi, dan efektivitas biaya
- Sistem pemutus sirkuit arc-running terkecil di industri. Realisasi lebar kelas 54 mm (Produk Gaya F * 32/63 Ampere Frame)
- Teknologi pemutus sirkuit baru "Expanded ISTAC" meningkatkan kinerja pembatasan arus dan kapasitas pemutusan
- Lineup pemutus sirkuit plug-in yang dapat langsung terhubung ke bus utama berkontribusi pada pemendekan waktu pemadaman listrik selama pekerjaan perluasan sirkuit/perubahan spesifikasi
- Produk termasuk produk N-phase yang diperkuat yang mendukung peningkatan arus listrik N-phase karena frekuensi tinggi dan pemutus sirkuit tanpa sekering yang kompatibel dengan tegangan tinggi DC yang juga berlaku untuk komunikasi arus searah tegangan tinggi (HVDC)
Pemutus Sirkuit Udara Tegangan Rendah Seri AE-SW
Kecanggihan peralatan distribusi daya
- Mencapai keandalan pengalihan tinggi melalui daya tahan pengalihan tinggi
- Koneksi ke jaringan utama (CC-Link, MODBUS®) dimungkinkan dengan berbagai unit antarmuka
Peralatan sakelar elektromagnetik Seri MS-T
Konsepnya adalah "pengecilan ukuran" "standardisasi" "keamanan dan kualitas" "properti pengkabelan" "internasionalisasi"
- Mencapai lebar horizontal terkecil di dunia yaitu 36 mm (produk frame 10 A), berkontribusi pada penghematan ruang di dalam panel
- Lineup luas termasuk tipe reversibel, tipe kait mekanis, dan tipe pelepasan tertunda
- Line-up spesifikasi terminal klem pegas untuk mengurangi pekerjaan instalasi dan meningkatkan kemampuan pemeliharaan