Factory Automation

Công cụ phần mềm NC Trainer2/NC Trainer2 plus

Hỗ trợ tùy biến | Công cụ đào tạo

NC Trainer2/NC Trainer2 plus
Đây là ứng dụng để vận hành màn hình CNC và chương trình gia công trên máy tính mà không cần bộ điều khiển CNC hoặc màn hình hiển thị chuyên dụng.
Ứng dụng cũng có thể dùng để học thao tác CNC và kiểm tra chương trình gia công. Chương trình gia công tạo trên NC Trainer2/NC Trainer2 plus có thể dùng trên CNC thực tế.

NC Trainer2 plus
NC Trainer2 plus hỗ trợ phát triển tùy biến. Ứng dụng giúp lập trình và gỡ lỗi ladder của PLC người dùng (do nhà sản xuất máy công cụ phát triển) và kiểm tra hoạt động của các màn hình tùy biến.

M800V M80V M800 M80 E80 C80 M700V M70V E70

Tổng quan

● Làm sao tự rèn luyện thao tác CNC mà không cần tiếp cận máy?

Nâng cao kỹ năng vận hành với
NC Trainer2/
NC Trainer2 plus!

Hiệu quả đào tạo | Kiểm tra vận hành | * Áp dụng kỹ năng vào thực tế * Khởi động trơn tru * Thiết lập/gia công nhanh

Chức năng

  • Tạo dự án mô phỏng nhiều môi trường gia công khác nhau.
  • Không chỉ màn hình NC mà cả bàn phím NC và bảng vận hành cũng được hiển thị trên máy tính.

Thông số kỹ thuật

Hệ điều hành hỗ trợ Windows Ⓡ 10/Windows Ⓡ 11
Hỗ trợ hệ điều hành 32-bit và 64-bit (có WOW64 cho 64-bit)
Ngôn ngữ Tiếng Anh/Tiếng Nhật/Trung (Giản thể)/Trung (Phồn thể)
CNC hỗ trợ M800V (tương đương M830V) /M80V/M800 (tương đương M830) /M80/E80/C80 *1 /
M700V (tương đương M730V) /M70V/Dòng E70
Môi trường vận hành CPU: 2.66 GHz trở lên và bộ xử lý từ 2 lõi trở lên
Bộ nhớ: 2 GB trở lên
Dung lượng ổ cứng trống: 400 MB trở lên (không bao gồm dung lượng trống cần thiết để chạy hệ điều hành)
Độ phân giải hiển thị: FHD (1920×1080) trở lên
Lưu ý Trước khi chạy chương trình gia công trên CNC thực tế,
cần rà soát đầy đủ để phòng tránh va chạm hoặc các lỗi khác.

*1. Có thể vận hành với NC Trainer2 plus. Yêu cầu GX Works3 (GX Simulator3).

Liên kết liên quan