Tự động hóa nhà máy

Mô-đun Mạng/Truyền thông OPC UA

OPC UA

OPC Unified Architecture (OPC UA) là gì?

OPC UA là tiêu chuẩn truyền thông độc lập nền tảng do OPC Foundation (Hoa Kỳ) phát triển.
Nó cho phép trao đổi dữ liệu giữa các sản phẩm trung lập về nhà cung cấp và hệ điều hành, đồng thời cung cấp truyền thông dữ liệu an toàn và đáng tin cậy giữa các cấp độ sản xuất và các hệ thống IT cấp cao hơn.

Có thể kết nối với truyền thông OPC UA

OPC UA là kiến trúc trao đổi thông tin giữa một ứng dụng và một thiết bị.
Theo định dạng tương ứng với FX5-OPC, thông tin được trao đổi giữa máy khách OPC UA (ứng dụng hoặc thiết bị bên ngoài) và máy chủ OPC UA (FX5-OPC).
Thông tin trao đổi được cấu thành từ các đối tượng và tham chiếu như một tập hợp. Giao thức chuyên dụng được xây dựng trên các lớp mạng TCP/IP được sử dụng để trao đổi thông tin.
Truyền thông OPC UA phù hợp để sử dụng trên mọi mạng, bao gồm Internet, nhờ cơ chế bảo mật đầu-cuối mạnh mẽ.

Có thể kết nối với giao tiếp OPC UA

OPC UA

Mẫu OPC UA
phiên bản
OPC UA
hồ sơ máy chủ
Phương thức kết nối Mô-đun CPU tương thích
FX5U FX5UC FX5UJ FX5S
FX5-OPC FX5-OPC
OPC UA
mô-đun
1.03 Nhúng vi mô
Hồ sơ máy chủ thiết bị
Ethernet *1
○
Tối đa 1 mô-đun
*1 *2
○
Tối đa 1 mô-đun
× ×
  • *1 Được hỗ trợ trong phiên bản 1.245 trở lên.
  • *2 Khi kết nối với FX5UC, cần có FX5-CNV-IFC hoặc FX5-C1PS-5V.
OPC UA

Logo OPC UA và OPC CERTIFIED là nhãn hiệu đã đăng ký của OPC Foundation.

Sản phẩm này bao gồm phần mềm do OpenSSL Project phát triển để sử dụng trong OpenSSL Toolkit.
( http://www.openssl.org/ open new window )
Sản phẩm này bao gồm phần mềm được dẫn xuất từ thuật toán RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.