Tự động hóa nhà máy

Bộ điều khiển Dòng MELSEC-L

Đặc điểm sản phẩm -Đầu vào linh hoạt/Đếm tốc độ cao-

Mô-đun điều khiển Đầu vào linh hoạt Tốc độ cao

Đầu vào/Đầu ra
(DC/khác biệt)

Đầu vào/Đầu ra (DC/khác biệt)

Thông số kỹ thuật đầu vào
Số đầu vào: 12 điểm (tất cả cho 5 V DC/24 V DC/khác biệt)
Tốc độ đầu vào xung: Tối đa 8M xung/s (2MHz)
Thông số đầu ra
Số đầu ra: 8 điểm cho 5 V DC đến 24 V DC, 6 điểm cho khác biệt
Tốc độ đầu ra xung: Tối đa 8M xung/s (2MHz)

Mô-đun đếm tốc độ cao

Đầu vào DC

Đầu vào DC

Số kênh: 2 kênh
Đầu vào DC 5/12/24V
Tốc độ đếm tối đa: 200K xung/s

Đầu vào khác biệt

Đầu vào khác biệt

Số kênh: 2 kênh
Đầu vào bộ điều khiển khác biệt
Tốc độ đếm tối đa: 500K xung/s

Chức năng LD62 LD62D
Đầu vào DC Đầu vào khác biệt
Chức năng đếm tuyến tính ● ●
Chức năng đếm vòng ● ●
Chức năng xuất trùng khớp ● ●
Chức năng cài đặt trước ● ●
Vô hiệu hóa chức năng đếm ● ●
Chức năng đếm giữ ● ●
Chức năng đếm mẫu ● ●
Chức năng đếm xung định kỳ ● ●