Bộ điều khiển Dòng MELSEC-L
Tính năng sản phẩm -Mạng-
Mô-đun Chủ/Cục bộ Mạng CC-Link IE Field
CC-Link IE Field
CC-Link IE Field
CC-Link IE Field trạm Chủ/Cục bộ
Tốc độ truyền thông: 1 Gbps
Đầu vào/Đầu ra từ xa: 16384 điểm
Đăng ký từ xa: 8192 từ
Hỗ trợ bởi các CPU có năm chữ số serial đầu tiên là “13012” hoặc cao hơn.
Mô-đun Đầu Mạng CC-Link IE Field
CC-Link IE Field
CC-Link IE Field
CC-Link IE Field trạm thiết bị thông minh
Tốc độ truyền tải: 1 Gbps
Đầu vào/Đầu ra từ xa: 2048 điểm
Đăng ký từ xa: 1024 từ
Chức năng RAS
Nắp kết thúc được bao gồm.
Mô-đun Chủ/Cục bộ CC-Link
CC-Link
CC-Link
CC-Link trạm Chủ/Cục bộ
Tốc độ truyền tải tối đa: 10 Mbps
Đầu vào/Đầu ra từ xa: 8192 điểm *1
Đăng ký từ xa: 2048 từ *1
1. Điểm liên kết cho trạm chủ CC-Link Ver.2.0
Mô-đun Chủ AnyWireASLINK
AnyWireASLINK
AnyWireASLINK
DB
Trạm chủ AnyWireASLINK
Khoảng cách truyền: Tối đa 200 m
Đầu vào/Đầu ra dữ liệu: Tối đa 512 điểm *2
Số lượng trạm kết nối: Tối đa 128 mô-đun
2. 256 điểm đầu vào/256 điểm đầu ra
DB
Sản phẩm thương hiệu kép
Thông số kỹ thuật chung và điều kiện bảo hành sản phẩm của các sản phẩm phát triển chung khác với các sản phẩm MELSEC.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các tài liệu sản phẩm hoặc liên hệ với đại diện Mitsubishi địa phương của bạn để biết chi tiết.
Mô-đun Đầu SSCNETⅢ/H
SSCNETⅢ/H
SSCNETⅢ/H
Trạm từ xa SSCNETⅢ/H
Tốc độ truyền tải: 150 Mbps
Nắp kết thúc được bao gồm.
Mô-đun Giao diện Ethernet
Ethernet
Ethernet
Tốc độ truyền tải: 100 Mbps/10 Mbps
Kết nối MELSOFT
Giao thức SLMP (giao thức MC)
Chức năng hỗ trợ giao thức đã định nghĩa sẵn
Chức năng E-mail
Chức năng Web
Mô-đun Giao tiếp Chuỗi
RS-232, RS-422/485
RS-232, RS-422/485
Tốc độ truyển tải tối đa: 230.4 kbps *3
Giao thức MC
Chức năng hỗ trợ giao thức đã định nghĩa sẵn
3. Chỉ khả dụng cho kênh 1
RS-232
RS-232
Tốc độ truyền tải tối đa: 230.4 kbps *4
Giao thức MC
Chức năng hỗ trợ giao thức đã định nghĩa sẵn
4. Chỉ khả dụng cho kênh 1