Tự động hóa nhà máy

Bộ điều khiển MELSEC-Q

Tính năng sản phẩm -CPU-

QCPU đa năng

■ Dải sản phẩm QCPU đa năng Dòng MELSEC-Q

Danh mục mô hình QCPU Universal

QCPU đa năng tốc độ cao

Q03UDV, Q04UDV, Q06UDV, Q13UDV, Q26UDV

Loại CPU này chỉ được hỗ trợ bởi GX Works2
(không được hỗ trợ bởi GX Developer).

■ QCPU đa năng tốc độ cao

Danh mục

Mẫu Chương trình
dung lượng
Thiết bị
dung lượng
(Tiêu chuẩn
thiết bị
+ Tiêu chuẩn
RAM)
Tiêu chuẩn
ROM
dung lượng
Số lượng I/O
điểm
Vận hành cơ bản
xử lý
tốc độ
(lệnh LD)
Ngoại vi
cổng kết nối *1
Giao diện thẻ nhớ
Q26UDVCPU 260K
bước
700K từ
(60K+640K)
4102K
byte
4096
điểm
1.9 ns USB Ethernet Thẻ nhớ SD
(Thẻ nhớ SD,
Thẻ nhớ SDHC) *2
Q13UDVCPU 130K
bước
572K từ
(60K+512K)
2051K
byte
USB Ethernet
Q06UDVCPU 60K
bước
424K từ
(40K+384K)
1025.5K
byte
USB Ethernet
Q04UDVCPU 40K
bước
168K từ
(40K+128K)
USB Ethernet
Q03UDVCPU 30K
bước
126K từ
(30K+96K)
USB Ethernet
Q100UDEHCPU 1000K
bước
925K từ
(29K+896K)
16384K
byte
9.5 ns USB Ethernet Dedicates
thẻ nhớ

(thẻ SRAM,
thẻ FLASH,
thẻ ATA)
Q50UDEHCPU 500K
bước
797K từ
(29K+768K)
8092K
byte
USB Ethernet
Q26UDEHCPU 260K
bước
669K từ
(29K+640K)
4096K
byte
USB Ethernet
Q26UDHCPU USB RS-232
Q20UDEHCPU 200K
bước
USB Ethernet
Q20UDHCPU USB RS-232
Q13UDEHCPU 130K
bước
541K từ
(29K+512K)
2048K
byte
USB Ethernet
Q13UDHCPU USB RS-232
Q10UDEHCPU 100K
bước
USB Ethernet
Q10UDHCPU USB RS-232
Q06UDEHCPU 60K
bước
413K từ
(29K+384K)
1024K
byte
USB Ethernet
Q06UDHCPU USB RS-232
Q04UDEHCPU 40K
bước
157K từ
(29K+128K)
USB Ethernet
Q04UDHCPU USB RS-232
Q03UDECPU 30K
bước
125K từ
(29K+96K)
20 ns USB Ethernet
Q03UDCPU USB RS-232
Q02UCPU 20K
bước
93K từ
(29K+64K)
512K
byte
2048
điểm
40 ns USB RS-232
Q01UCPU 15K
bước
1024
điểm
60 ns USB RS-232 —
Q00UCPU 10K
bước
80 ns USB RS-232
Q00UJCPU 29K từ 256K
byte
256
điểm
120 ns USB RS-232
  • *1. Cổng USB là loại mini-B.
  • *2. Việc vận hành các thiết bị không được sản xuất hoặc khuyến nghị là sản phẩm tương thích bởi Mitsubishi Electric không thể được đảm bảo.