Bộ điều khiển MELSEC-Q
Tính năng sản phẩm - Đo lường năng lượng, Giám sát cách điện -
Đo lường năng lượng
Các mô-đun đo lường năng lượng và giám sát cách điện để dễ dàng đo lường thông tin năng lượng khác nhau
Mô-đun đo lường năng lượng kiểu lắp đặt rack
- Mô-đun đo lường năng lượng
- Mô-đun đo lường năng lượng (đa mạch)
- Mô-đun đo lường năng lượng (sản phẩm ba pha 4 dây)
- Mô-đun đo lường năng lượng (đa mạch, sản phẩm ba pha 4 dây)
Chỉ sử dụng một mô-đun, thông tin chi tiết về năng lượng điện (tiêu thụ và tái tạo), năng lượng phản kháng, dòng điện, điện áp, công suất điện, hệ số công suất và tần số có thể được đo lường. Giá trị tối thiểu và tối đa được theo dõi liên tục và 2 loại cảnh báo giới hạn trên/dưới có thể được thực hiện mà không cần lập trình. Lượng điện năng được sử dụng bởi các thiết bị đầu ra chỉ khi BẬT có thể được đo lường.
Tỷ lệ công suất trong quá trình hoạt động của thiết bị và tỷ lệ công suất theo đơn vị takt có thể được truy xuất. Sản phẩm đa mạch cho phép đo lường công suất trong một không gian nhỏ hơn vì có thể đo tối đa bốn mạch với sản phẩm ba pha 3 dây trong một khe, và tối đa ba mạch với sản phẩm ba pha 4 dây. Ví dụ, một đơn vị có thể được sử dụng để đo các tải khác từ thân bảng điều khiển.
Ngoài ra, các tham số có thể được cài đặt dễ dàng bằng GX Works2 (phiên bản 1.91 V trở lên).
| Mẫu | QE81WH | QE84WH *1 | QE81WH4W | QE83WH4W *1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống dây pha | Đơn pha 2 dây/một pha 3 dây/ba pha 3 dây | Ba pha 4 dây *2 | |||
| Thiết bị đánh giá |
Điện áp mạch |
110 V AC, 220 V AC thông dụng (một pha 2 dây, ba pha 3 dây) |
63.5/110 V AC…277/480 V AC | ||
| 110 V AC (1 - 2 dây, 2 - 3 dây) 220 V AC (1 - 3 dây) (một pha 3 dây) |
|||||
| Sử dụng cấu hình hai giai đoạn kết hợp với biến áp điện áp (VT) có sẵn trên thị trường. Giá trị điện áp sơ cấp có thể được thiết lập lên đến 6,600 V. |
|||||
| Dòng điện mạch |
50, 100, 250, 400, 600 A AC (Sử dụng cảm biến dòng điện loại tách biệt chuyên dụng. Mỗi giá trị chỉ ra giá trị dòng điện sơ cấp của cảm biến dòng.) |
||||
| 5 A AC (Sử dụng cảm biến dòng điện 5 A chuyên dụng. Cảm biến dòng điện 5 A được sử dụng với cấu hình hai giai đoạn kết hợp với biến dòng điện (CT). Có thể đặt giá trị dòng điện sơ cấp tới 6.000 A.) |
|||||
| Tần số | 50/60 Hz (tần số tự động xác định) | ||||
| Số lượng mạch đo lường |
1 mạch | 4 mạch | 1 mạch | 3 mạch | |
| Các mục đo | Tỷ lệ công suất (tiêu thụ, tái sinh), tỷ lệ công suất phản kháng, tỷ lệ công suất theo chu kỳ, dòng điện, điện áp, công suất, công suất phản kháng, hệ số công suất, tần số |
Tỷ lệ công suất (tiêu thụ, tái sinh), tỷ lệ công suất phản kháng, tỷ lệ công suất theo chu kỳ, dòng điện, điện áp, công suất, công suất phản kháng, tỷ lệ công suất biểu kiến, hệ số công suất, tần số |
|||
- *1. Chế độ đo dòng điện được cung cấp. Tối đa tám mạch có thể được đo khi chỉ đo giá trị dòng điện.
- *2. Biến áp điện áp riêng biệt (QE8WH4VT) là cần thiết cho các sản phẩm tương thích ba pha 4 dây.
Tác động tối thiểu đến bố trí bảng điều khiển
- Bằng cách lắp đặt mô-đun đo lường năng lượng vào khe mở của đơn vị cơ sở, thiết bị đo có thể được thêm vào mà không cần thay đổi bố trí trong bảng điều khiển.
Cho phép đo lường công suất chi tiết với tốc độ cao (250 ms)
- Cho phép dễ dàng đo lường mức tiêu thụ năng lượng cụ thể *3 quản lý bằng cách kết hợp “thông tin sản xuất” của mô-đun CPU với “thông tin năng lượng” của mô-đun đo lường năng lượng.
- Vì dữ liệu đo được tự động được thu thập trong bộ nhớ đệm ở 250 ms, quản lý mức tiêu thụ năng lượng cụ thể chi tiết cũng có sẵn.
- *3. Mức tiêu thụ năng lượng cụ thể là một giá trị số được hiển thị bằng cách “chia mức tiêu thụ năng lượng cho khối lượng sản xuất,” đây là một loại chỉ số đo lường năng suất năng lượng. Cải thiện con số này dẫn đến nâng cao năng suất và tiết kiệm năng lượng.
Cho phép xây dựng dễ dàng một hệ thống “trực quan hóa”
- Cho phép hiển thị đồ họa dễ dàng về mức tiêu thụ năng lượng cụ thể với một GOT (HMI) được lắp đặt trên bảng điều khiển tại địa điểm sản xuất.
- Sự kết hợp với “mô-đun ghi dữ liệu tốc độ cao (QD81DL96)” cho phép phân tích mức tiêu thụ năng lượng cụ thể được thực hiện dễ dàng với một máy tính cá nhân.
Danh sách
| Số kênh | Đo lường năng lượng |
|---|---|
| 1 | QE81WH QE81WH4W |
| 3 | QE83WH4W |
| 4 | QE84WH |