Tự động hóa nhà máy

Bộ điều khiển MELSEC-Q

Tính năng sản phẩm -Mạng-

Mạng tối ưu có thể mở rộng để phù hợp với bất kỳ kích thước ứng dụng nào

Việc nâng cao khả năng truyền thông thông tin qua mạng là yêu cầu thiết yếu trong ngành tự động hóa. Dòng sản phẩm MELSEC-Q cung cấp một môi trường mạng mở và liền mạch, tích hợp các mạng tự động hóa ở các cấp độ khác nhau sau: CC-Link IE; mạng mở tích hợp tốc độ cao và dung lượng lớn dựa trên Ethernet, kết nối giữa sản xuất và hệ thống CNTT như trung tâm của e-F@ctory, CC-Link; mạng tiêu chuẩn toàn cầu được chứng nhận SEMI, có nguồn gốc từ Nhật Bản và Châu Á, và AnyWire; mạng điều khiển phân tán cấp cảm biến.

Cấu hình Mạng

Giao tiếp liền mạch

Việc truyền thông dữ liệu liền mạch qua Ethernet, CC-Link IE và CC-Link cho phép truy cập thông tin dễ dàng, bất kể thông tin đó ở đâu trên mạng. Nhờ vào công nghệ này, có thể "tiến sâu" từ lớp Doanh nghiệp hoặc CNTT qua nhiều mạng để truy cập các bộ điều khiển lập trình bằng phần mềm lập trình GX Works2 hoặc các phần mềm liên quan khác.
Ngoài ra, nhiều thiết bị hỗ trợ SLMP *1 như cảm biến hình ảnh và bộ điều khiển RFID có thể được kết nối với CC-Link IE.

  • *1. SLMP (Giao thức Tin nhắn Liền mạch) là một giao thức được Hiệp hội Đối tác CC-Link đề xuất.

CC-Link IE Control

CC-Link IE Control là mạng điều khiển phân tán có độ tin cậy cao, được thiết kế để xử lý truyền thông dữ liệu dung lượng lớn (128K word) thông qua cấu trúc mạng cáp quang vòng kép tốc độ cao (1 Gbps).

Các mô-đun tương thích: QJ71GP21-SX, QJ71GP21S-SX

CC-Link IE Field

CC-Link IE Field là mạng Ethernet gigabit đa năng, tích hợp điều khiển bộ điều khiển, điều khiển I/O, điều khiển an toàn và điều khiển chuyển động trong cấu trúc kết nối linh hoạt, hỗ trợ các cấu hình sao, vòng và tuyến.

Các mô-đun tương thích: QJ71GF11-T2, QS0J71GF11-T2 (điều khiển an toàn), QD77GF4, QD77GF8, QD77GF16 (điều khiển chuyển động)

CC-Link IE Field Basic

CC-Link IE Field Network Basic giúp việc tích hợp mạng dễ dàng hơn, vì ngăn xếp giao tiếp chu kỳ của nó dựa trên phần mềm, không yêu cầu một ASIC chuyên dụng giúp giảm chi phí triển khai cho các đối tác thiết bị. CC-Link IE Field Network Basic, là một phần của CC-Link IE, giúp kết nối các thiết bị Ethernet dễ dàng hơn.

Các mô-đun tương thích: QnUDVCPU, QnUDPVCPU

CC-Link

CC-Link là một mạng điều khiển I/O có độ tin cậy cao và tốc độ cao, giúp giảm thiểu dây dẫn trong khi cung cấp các sản phẩm tương thích đa nhà cung cấp. Mạng mở này là một tiêu chuẩn toàn cầu có nguồn gốc từ Nhật Bản và Châu Á.

Mô-đun tương thích: QJ61BT11N

AnyWireASLINK

AnyWireASLINK cho phép giám sát tập trung (tính khả thi) trạng thái của tất cả các cảm biến từ bộ điều khiển lập trình, từ đó cải thiện năng suất và giảm bước thao tác.

Các mô-đun tương thích với AnyWireASLINK: QJ51AW12AL, NZ2AW1C2AL

SSCNET Ⅲ/H

SSCNETⅢ/H là một mạng điều khiển hệ thống servo chuyên dụng tốc độ cao, hiệu suất cao và độ tin cậy cao, cung cấp khả năng dây dẫn linh hoạt khoảng cách xa dựa trên cấu trúc cáp quang.

Các mô-đun tương thích: QD77MS2, QD77MS4, QD77MS16

BACnet®

Mạng này hỗ trợ tiêu chuẩn giao thức giao tiếp BACnet ® chức năng khách. Mạng này chủ yếu được sử dụng để giám sát và điều khiển hệ thống điều hòa không khí, chiếu sáng và phát hiện cháy, v.v. trong các ứng dụng hệ thống tự động hóa tòa nhà.

Các mô-đun tương thích: QnUDVCPU, QJ71E71-100 (chỉ dành cho khách)

MODBUS®

Dòng Q hiện đang hỗ trợ giao thức MODBUS ® mạng giao thức, giúp giao tiếp dễ dàng, với nhiều thiết bị MODBUS ® thiết bị nô lệ tương thích với Ethernet MODBUS ® /TCP hoặc giao tiếp nối tiếp RS-232/422/485.

Mô-đun hỗ trợ MODBUS ® /TCP: QJ71MT91 (chức năng chủ/nô lệ), QnUDVCPU, QJ71E71-100 (chỉ dành cho chủ)

Các mô-đun hỗ trợ MODBUS ® : QJ71MB91 (chức năng chủ/nô lệ), QJ71C24N (-R2/R4) (chỉ dành cho chủ)

Mạng truyền thông công nghiệp Cấp độ Doanh nghiệp
mạng
Cấp độ Điều khiển
mạng
Mạng cấp độ Thiết bị Cấp độ Cảm biến
mạng
Thông tin
giao tiếp
Bộ điều khiển phân tán
kiểm soát
Kiểm soát I/O Kiểm soát an toàn Kiểm soát chuyển động Kiểm soát
Ethernet ●
CC-Link IE Control ●
CC-Link IE Field ● ● ● ●
CC-Link IE Field Network Basic ●
CC-Link ●
AnyWireASLINK ●
SSCNETⅢ/H ●
BACnet ® ●
MODBUS ® /TCP ●
MODBUS ® ●