Tự động hóa nhà máy

Bộ điều khiển Dòng MELSEC-QS/WS Bộ điều khiển an toàn (Dòng MELSEC-WS)

Bộ điều khiển an toàn nhỏ gọn này tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn EN ISO 13849-1 Category 4/PL e và IEC 61508 SIL 3. Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống điều khiển an toàn quy mô nhỏ đến trung bình. Số điểm I/O an toàn có thể mở rộng lên tới 144 điểm cho mỗi mô-đun CPU tùy theo cấu hình hệ thống. Khi sử dụng Công cụ Cài đặt và Giám sát chuyên dụng *1 , việc thiết lập và tạo logic có thể được thực hiện dễ dàng.

*1 Để biết chi tiết về cách nhận công cụ, vui lòng liên hệ văn phòng kinh doanh Mitsubishi Electric tại địa phương hoặc đại diện.

Cấu hình hệ thống

  • *2. Số điểm đầu vào: 8 điểm (đấu dây đơn), Số điểm đầu ra: 4 điểm (đấu dây đơn)
  • *3. Đầu ra rơ-le an toàn: 4 điểm
  • *4. Số điểm đầu vào: 8 điểm (đấu dây đơn)

Kiểm soát an toàn có thể dễ dàng được thêm vào các bộ điều khiển lập trình hiện có (CC-Link/Ethernet)

Kết nối bộ điều khiển an toàn với CC-Link, kiểm soát an toàn có thể được thực hiện với mô-đun dòng MELSEC iQ-R/Q/L hiện có. Hơn nữa, trạng thái hoạt động và trạng thái lỗi của bộ điều khiển an toàn có thể được giám sát bằng bộ điều khiển lập trình. Điều này giúp nhanh chóng xác định nguyên nhân của việc dừng khẩn cấp và thiết bị bị lỗi.

Các chức năng áp dụng với giao diện mạng

CC-Link
(WS0-GCC1)
Ethernet
(WS0-GETH)
PLC/PC
Thông tin giám sát ● ●
Dữ liệu thông báo ● ●
Công cụ Cài đặt và Giám sát
Kết nối qua mạng — ●

Khả năng mở rộng linh hoạt

  • Có thể lắp đặt tối đa 12 mô-đun đầu vào an toàn và I/O, 4 mô-đun đầu ra rơ-le an toàn và 2 mô-đun mạng.
  • Các điểm I/O có thể được mở rộng lên đến 144 điểm (đầu vào đơn). Đầu vào an toàn: 96 điểm (đầu vào đơn) và đầu ra an toàn: 48 điểm (đầu ra đơn).

Chức năng ngắt nhanh đạt được thời gian phản hồi 8 ms

Chức năng ngắt nhanh cho phép mô-đun I/O an toàn ngắt đầu ra an toàn mà không cần qua mô-đun CPU đạt được thời gian phản hồi 8 ms. Vì thời gian phản hồi tương tự được đạt được ngay cả khi tăng số điểm I/O, khoảng cách an toàn có thể được rút ngắn ngay cả trong hệ thống an toàn quy mô lớn.

■ Chức năng tắt nhanh không được sử dụng

Thời gian phản hồi =①+②+③

■ Chức năng tắt nhanh được sử dụng

Thời gian phản hồi =8ms

Flexi Line/Flexi Link
Mạng truyền thông an toàn giữa các bộ điều khiển an toàn

Truyền thông an toàn giữa các bộ điều khiển an toàn có thể dễ dàng được thiết lập với chi phí thấp chỉ bằng cách kết nối các mô-đun CPU bằng cáp chuyên dụng. Truyền thông an toàn được thực hiện mà không cần mô-đun mạng chuyên dụng, cho phép sử dụng tại nhiều địa điểm sản xuất khác nhau. Ngoài ra, việc phối hợp giữa nhiều thiết bị là khả thi, cải thiện an toàn cho hệ thống sản xuất.

*5. Flexi Line chỉ được hỗ trợ bởi WS0-CPU3 và Flexi Link chỉ được hỗ trợ bởi WS0-CPU1 và WS0-CPU3.

Công cụ chuyên dụng “Công cụ Thiết lập và Giám sát *6 ” cung cấp môi trường cấu hình hệ thống trực quan.

■ Cấu hình

Cấu hình phần cứng có thể được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng bằng cách sử dụng một loạt các yếu tố. *7

  • *6. Để biết thêm chi tiết về cách lấy công cụ, vui lòng liên hệ với văn phòng bán hàng hoặc đại diện của Mitsubishi Electric tại địa phương.
  • *7. Các tham số kết nối của thiết bị an toàn chính, chẳng hạn như công tắc dừng khẩn cấp, công tắc cửa an toàn và rèm ánh sáng an toàn, được biểu thị bằng một biểu tượng. Thực hiện cài đặt một cách đơn giản bằng cách kéo và thả. Các thành phần cho thiết bị an toàn của các đối tác của Mitsubishi cũng có sẵn. Vui lòng liên hệ với đại diện Mitsubishi địa phương của bạn.

■ Trình biên tập logic

Các thành phần kết nối với đầu cuối I/O được tự động gán nhãn, giúp việc tạo logic trở nên dễ dàng hơn bằng cách sử dụng nhãn và khối chức năng.

■ Chẩn đoán/theo dõi

Việc theo dõi trạng thái nội bộ của các mô-đun và lịch sử lỗi là khả thi.

■ Báo cáo

Sơ đồ đấu dây cho các mô-đun I/O có thể được tạo tự động. Chẩn đoán lỗi và các báo cáo khác có thể được tạo, in và lưu dưới dạng PDF.

■ Ma trận I/O

Mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra có thể được hiển thị dưới dạng ma trận.

■ Ghi dữ liệu

Trạng thái ON/OFF của tín hiệu đầu vào an toàn và tín hiệu đầu ra an toàn được xử lý bởi bộ điều khiển an toàn có thể được lưu trữ. *8 Kết quả được ghi lại trên Công cụ Cài đặt và Giám sát cũng có thể được xem trên máy tính để sử dụng cho việc khắc phục sự cố.

*8. Có sẵn khi một mô-đun CPU với phiên bản firmware V2.01 (phiên bản 2.XX) hoặc mới hơn và một Công cụ Cài đặt và Giám sát V1.7.0 hoặc mới hơn được sử dụng cùng nhau.

■ Nhập và xuất logic

Cài đặt kết nối đến các mô-đun I/O hoặc logic ứng dụng được tạo ra bằng các khối chức năng có thể được lưu trữ trong một tệp cài đặt duy nhất, và dữ liệu có thể được đọc từ các tệp cài đặt đã lưu.

Danh sách

Mục Mẫu Tên mẫu sản phẩm viết tắt
CPU WS0-CPU000200 WS0-CPU0
CPU (với EFI) WS0-CPU130202 WS0-CPU1
CPU (với EFI, Dòng Flexi) WS0-CPU320202 WS0-CPU3
Phích cắm bộ nhớ cho CPU
(cho WS0-CPU0/WS0-CPU1)
WS0-MPL000201 WS0-MPL0
Cắm nhớ cho CPU
(dành cho WS0-CPU3)
WS0-MPL100201 WS0-MPL1
Đầu vào an toàn WS0-XTDI80202 WS0-XTDI
Đầu vào/ra an toàn kết hợp WS0-XTIO84202 WS0-XTIO
Đầu ra rơ-le an toàn WS0-4RO4002 WS0-4RO
Cáp chuyển đổi USB/RS-232 WS0-C20M8U —
WS0-UC-232A
Cáp RS-232 kết nối với CPU WS0-C20R2 —
Giao diện CC-Link WS0-GCC100202 WS0-GCC1
Giao diện Ethernet WS0-GETH00200 WS0-GETH
Khối đầu nối thay thế kiểu vặn vít WS0-TBS4 —
Khối đầu nối thay thế kiểu kẹp lò xo WS0-TBC4 —
Công cụ Cài đặt và Giám sát SW1DNN-WS0ADR-B —

Dòng sản phẩm MELSEC-WS được phát triển và sản xuất bởi SICK AG. SICK là nhà cung cấp giải pháp an toàn của Đức. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các tài liệu sản phẩm liên quan hoặc liên hệ với văn phòng hoặc đại diện bán hàng của Mitsubishi Electric tại địa phương.

SICK AG https://www.sick.com/ mở cửa sổ mới