Tự động hóa nhà máy

Bộ điều khiển MELSEC iQ-R Tính năng sản phẩm -I/O-

Mô-đun I/O

Các mô-đun I/O kỹ thuật số là các cảm biến của hệ thống tự động hóa và cung cấp giao diện cho nhiều quy trình khác nhau đến bộ điều khiển. Các thiết bị như công tắc, đèn báo và cảm biến có thể dễ dàng được kết nối với hệ thống điều khiển. Các mô-đun I/O Dòng MELSEC iQ-R có chức năng nâng cao so với các dòng hiện có, một mô-đun có thể hỗ trợ nhiều ứng dụng khác nhau, giảm chi phí triển khai và bảo trì.
Các mô-đun có thể được lựa chọn theo các yêu cầu như độ dễ dàng trong việc đi dây, số điểm và đặc tính của các thiết bị cần kết nối.

Đầu vào <sup> Đầu vào DC </sup> <sup> + : Chung cực dương - : Chung cực âm +/- : Chung cực dương/âm
(dùng chung)
</sup>

24 V DC

16 điểm +/-

16 điểm +/-

32 điểm +/-

32 điểm +/-

64 điểm +/-

5/12 V DC

16 điểm +/-

32 điểm +/-

64 điểm +/-

24 V DC tốc độ cao

16 điểm +

16 điểm -

32 điểm +/-

5 V DC tốc độ cao

32 điểm +/-

Chức năng chẩn đoán 24 V DC

16 điểm -

Chức năng an toàn 24 V DC

Đấu dây đơn: 16
điểm; Đấu dây
dây: 8 điểm
−

Đầu vào AC

100 đến 240 V AC

8 điểm

100 đến 120 V AC

16 điểm

16 điểm

Đầu ra <sup> Đầu ra Transistor </sup>

Loại đầu vào 12/24 V DC, 0.5 A/điểm

16 điểm

16 điểm

Loại đầu vào 12/24 V DC, 0.2 A/điểm

32 điểm

32 điểm

64 điểm

Loại đầu ra 12/24 V DC, 0.5 A/điểm

16 điểm

16 điểm

Loại đầu ra 12/24 V DC, 0.1 A/điểm

32 điểm

32 điểm

64 điểm

Loại đầu vào tốc độ cao 5/12/24 V DC, 0.2 A/điểm

32 điểm

Loại đầu ra tốc độ cao 5/12/24 V DC, 0.2 A/điểm

32 điểm

Chức năng chẩn đoán, loại đầu ra 24 V DC, 0.5 A/điểm

16 điểm

Chức năng an toàn, loại đầu ra
24 V DC, 2 A/điểm

Đấu nối đơn: 8 điểm
Đấu dây kép: 4 điểm

Đầu ra Relay

24 V DC 2 A/điểm, 240 V AC 2 A/điểm

8 điểm

16 điểm

16 điểm

Đầu ra Triac

100 đến 240 V AC, 0.6 A/điểm

16 điểm

Kết hợp I/O <sup> Đầu vào DC, đầu ra transistor </sup> <sup> +/- : Chung cực dương/âm
(dùng chung)
</sup>

Loại đầu vào 24 V DC 12/24 V DC, 0.2 A/điểm

32 điểm +/-

Tài liệu liên quan