Bộ điều khiển MELSEC iQ-R Tính năng sản phẩm -Mạng-
Mô-đun chính AnyWireASLINK
Hệ thống AnyWireASLINK có thể giám sát (chẩn đoán) hệ thống mạng từ một vị trí tập trung, giảm thời gian lắp đặt và cải thiện năng suất.
Tính năng <sup> Bảo trì dự đoán thông qua giám sát trạng thái cảm biến </sup>
- Chẩn đoán
- Bảo trì dự đoán
- Mức độ cảm biến của các cảm biến có thể được giám sát từ bộ điều khiển lập trình và GOT (HMI)
- Phát hiện lỗi như mức cảm biến thấp và thông báo cho toàn bộ hệ thống trước khi xảy ra lỗi, cho phép bảo trì dự đoán
Cài đặt cảm biến dễ dàng
- Giảm thời gian cài đặt
- Các tham số cảm biến có thể được thiết lập từ bộ điều khiển lập trình và GOT (HMI)
- Các cảm biến thông thường cần được điều chỉnh từng cái một trên khu vực sản xuất. Hệ thống AnyWireASLINK cho phép nhiều cảm biến được thiết lập theo lô từ bộ điều khiển lập trình, giảm đáng kể thời gian cài đặt cảm biến
Thông số kỹ thuật <sup> Thông số kỹ thuật mô-đun chính AnyWireASLINK </sup>
| Mục | RJ51AW12AL |
|---|---|
| Số điểm dữ liệu bit (bit) | Tối đa 512 (đầu vào: 256/đầu ra: 256) |
| Số lượng đơn vị kết nối | Tối đa 128 (thay đổi tùy theo mức tiêu thụ dòng điện của từng đơn vị từ xa) |
| Chiều dài dây tối đa (m) | 200 *1 |
| Kiến trúc mạng | Bus (đa điểm, nhánh T, nhánh cây và dây điện hình sao) |
| Đồng hồ truyền dẫn (Hz) | 27.0k |
| Dòng cung cấp tối đa của cáp truyền dẫn *2 (A) | 2.0 (khi sử dụng cáp 1.25 mm 2 cáp) 1.2 (khi sử dụng cáp 0.75 mm 2 cáp) |
- *1. Đối với các mô-đun từ xa có cáp truyền (DP, DN), chiều dài của cáp truyền (DP, DN) được tính vào tổng chiều dài dây.
- *2. Giá trị tối đa có thể thay đổi tùy thuộc vào chiều dài cáp tổng thể. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo “MELSEC iQ-R AnyWireASLINK Master Module User's Manual (Startup) (SH-081584ENG)” .