Tự động hóa nhà máy

Bộ điều khiển MELSEC iQ-R Tính năng sản phẩm -Cấu hình hệ thống cơ bản-

Cấu hình hệ thống cơ bản

A Đơn vị cơ sở
Nhiều loại đơn vị cơ sở có sẵn tùy theo số lượng mô-đun cần lắp đặt
Đơn vị cơ sở và đơn vị cơ sở mở rộng với nhiều khe cắm hỗ trợ mở rộng hệ thống trong tương lai
B Mô-đun nguồn
Cung cấp điện hiệu quả cho tất cả các mô-đun được lắp đặt trên đơn vị cơ sở
C Mô-đun CPU
Nhiều loại mô-đun đáp ứng tất cả các nhu cầu điều khiển
Trái tim của hệ thống bộ điều khiển lập trình
D Mô-đun I/O
Dễ dàng thêm các mô-đun phù hợp từ các dòng sản phẩm đa dạng theo ứng dụng
E Mô-đun mạng
Để kết nối nhiều hệ thống
F Mô-đun thông tin nâng cao
Cung cấp khả năng kết nối với các hệ thống CNTT cho truyền thông và phân tích dữ liệu

Dòng MELSEC iQ-R là một hệ thống điều khiển mô-đun được trang bị nhiều mô-đun, mỗi mô-đun có trách nhiệm riêng trong hệ thống, cho phép lựa chọn các mô-đun phù hợp theo ứng dụng.
Thiết kế mô-đun này cho phép thay thế dễ dàng các mô-đun bị lỗi khi xảy ra sự cố và thêm các mô-đun cần thiết cho việc mở rộng hệ thống.

Mô-đun nguồn

Mục Mô-đun nguồn Loại mỏng
nguồn điện
mô-đun
Mô-đun nguồn dự phòng
R61P R62P R63P R64P R69P R61SP R63RP R64RP R69RP
Đầu vào điện
điện áp cung cấp
100…240 V AC
(85…
264 V AC)
100…240 V AC
(85…
264 V AC)
24 V DC
(15.6…
31.2 V DC)
100…240 V AC
(85…
264 V AC)
24 V DC
(19.2…
31.2 V DC)
100…240 V AC
(85…
264 V AC)
24 V DC
(15.6…
31.2 V DC)
100…240 V AC
(85…
264 V AC)
24 V DC
(19.2…
31.2 V DC)
Tần số đầu vào 50/60 Hz
±5%
50/60 Hz
±5%
- 50/60 Hz
±5%
- 50/60 Hz ±5% - 50/60 Hz ±5% -
Đầu vào tối đa
công suất biểu kiến (VA)
130 120 - 160 - 45 - 160 -
Công suất đầu vào tối đa (W) - - 50 - 65 - 50 - 65
Công suất định mức
current (5 V DC, A)
6.5 3.5 6.5 9 9 2.5 6.5 9 9
Công suất định mức
current (24 V DC, A)
- 0.6 - - - - - - -

Đơn vị cơ sở

Mục Đơn vị cơ bản chính Đơn vị cơ bản chính kiểu mỏng Dự phòng
nguồn điện
Đơn vị cơ bản chính
Đơn vị cơ bản chính dải nhiệt độ mở rộng *1
R33B R35B R38B R312B R32SB R33SB R35SB R310RB R310B-HT R38RB-HT
Số lượng mô-đun I/O đã lắp đặt 3 5 8 12 2 3 5 10 10 8
Loại bộ chuyển đổi lắp đặt trên ray DIN R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1
Kích thước bên ngoài (H × W × D, mm) 101 × 189
× 32.5
101 × 245
× 32.5
101 × 328
× 32.5
101 × 439
× 32.5
101 × 114
× 32.5
101 × 142
× 32.5
101 × 198.5
× 32.5
101 × 439
× 32.5
101 × 439
× 32.5
101 × 439
× 32.5

Đơn vị cơ sở mở rộng

Mục Đơn vị cơ sở mở rộng (Tiêu chuẩn) Đơn vị cơ sở mở rộng dải nhiệt độ mở rộng *1
R65B R68B R612B R610RB R68WRB R610B-HT R68RB-HT R66WRB-HT
Số lượng mô-đun I/O được lắp đặt 5 8 12 10 8 10 8 6
Mô-đun áp dụng Mô-đun Dòng MELSEC iQ-R
Loại bộ chuyển đổi lắp đặt trên ray DIN R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1 R6DIN1
Kích thước bên ngoài (H × W × D, mm) 101 × 245
× 32.5
101 × 328
× 32.5
101 × 439
× 32.5
101 × 439
× 32.5
101 × 439
× 32.5
101 × 439
× 32.5
101 × 439
× 32.5
101 × 439
× 32.5

Đơn vị cơ sở mở rộng RQ

Mục Đơn vị mở rộng RQ
RQ65B RQ68B RQ612B
Số lượng mô-đun I/O đã lắp đặt 5 8 12
Mô-đun áp dụng Mô-đun Dòng MELSEC-Q
Loại bộ chuyển đổi lắp đặt trên ray DIN Q6DIN2 Q6DIN1 Q6DIN1
External dimensions (H × W × D, mm) 98 × 245 × 44.1 98 × 328 × 44.1 98 × 439 × 44.1

Cáp mở rộng

Mục RC06B RC12B RC30B RC50B RC100B
Chiều dài cáp *2 (m) 0.6 1.2 3.0 5.0 10.0
  • *1. Cho phép các mô-đun tiêu chuẩn Dòng MELSEC iQ-R hỗ trợ nhiệt độ môi trường hoạt động mở rộng từ 0 đến 60°C.
  • *2. Khoảng cách cáp tổng thể 20 m. 13.2 m với đơn vị cơ sở mở rộng RQ.

Tài liệu liên quan