Tính năng của Đơn vị Hub Quang MR-MV200 | Sản phẩm liên quan đến Mạng | Bộ điều khiển hệ thống servo | Sản phẩm | MITSUBISHI ELECTRIC FA
Tự động hóa nhà máy

Tính năng Đơn vị Hub Quang

MR-MV200

Tính năng

Chia nhánh một đường truyền SSCNETIII/H thành ba hướng riêng biệt

Đơn vị MR-MV200 có thể phân nhánh một đường dây mạng SSCNETIII/H thành ba hướng riêng biệt. Điều này cho phép phân phối các bộ khuếch đại servo thuộc dòng MELSERVO-J4 hiệu suất cao với cách bố trí dây linh hoạt.

  • Đơn vị này được giới thiệu chỉ bằng cách thực hiện một số thay đổi trong việc đấu dây mà không cần thiết lập mới.
  • Việc đấu dây khoảng cách dài hơn trở nên khả thi khi sử dụng đơn vị Hub Quang này.

Giảm thời gian khôi phục hệ thống bằng cách tắt nguồn chỉ cho các bộ khuếch đại servo mong muốn

Khi các bộ khuếch đại servo được phân phối bằng cách sử dụng MR-MV200, các bộ khuếch đại servo có thể được tắt độc lập mà không ảnh hưởng đến các bộ khuếch đại servo khác được kết nối với các đường nhánh khác. Điều này dẫn đến việc giảm đáng kể thời gian khôi phục bằng cách chỉ tắt các bộ khuếch đại có lỗi.

Kiến trúc mạng

Đơn vị hub quang cho phép các cấu trúc linh hoạt hơn, chẳng hạn như cấu trúc sao, cấu trúc tuyến tính, cấu trúc nối tiếp, hoặc sự kết hợp của các cấu trúc này.

● Ví dụ về cấu trúc: Nhiều kiểu hình có thể được kết hợp, vì vậy bạn có thể cấu hình một sắp xếp dây lý tưởng cho ứng dụng của mình.

Các bộ điều khiển áp dụng

[Bộ điều khiển chuyển động]

  • Dòng MELSEC iQ-R: R64MTCPU, R32MTCPU, R16MTCPU
  • Dòng MELSEC-Q: Q173DSCPU, Q172DSCPU, Q170MSCPU, Q170MSCPU-S1

[Mô-đun Chuyển động Cơ bản]

  • Dòng MELSEC iQ-R: RD77MS16, RD77MS8, RD77MS4
    (Ghi chú): Hãy chắc chắn kiểm tra phiên bản phần mềm hệ điều hành của bộ điều khiển chuyển động khi triển khai đơn vị hub quang.
    Tham khảo hướng dẫn sử dụng của từng sản phẩm để biết thêm chi tiết.
    (Ghi chú): Hãy chắc chắn xác nhận rằng "SSCNETIII/H" được chọn trong cài đặt hệ thống khi triển khai đơn vị hub quang.

Danh sách chức năng

Đơn vị Hub Quang
MR-MV200
Nguồn cấp điện đầu vào Điện áp đầu vào [V] 21.6 đến 26.4 VDC (24 VDC±10%)
Dòng điện đầu vào [A] 0.2
Công suất tiêu thụ [W] 4.8
Khối lượng [kg] 0.2
Phương pháp lắp đặt Gắn trực tiếp vào bảng điều khiển hoặc với ray DIN
Chiều dài cáp [m(ft.)] Tối đa 100 (328.08)
Số lượng đơn vị hub quang Tối đa 16 đơn vị/đường
Bộ khuếch đại servo có thể kết nối MR-J4-B(-RJ), MR-J4W2-B, MR-J4W3-B
Số lượng bộ khuếch đại servo (Ghi chú-1) Tối đa 16 trục/đường
Kích thước bên ngoài [mm(inch)] 168 (6.61) (H)×30 (1.18) (W)×100 (3.94) (D)
  • (Lưu ý-1): MR-J4-B, MR-J4W2-B và MR-J4W3-B lần lượt là các bộ khuếch đại 1 trục, 2 trục và 3 trục.

Liên kết liên quan