Tự động hóa nhà máy

Tính năng sản phẩm Động cơ giảm tốc

Tổng quan

Hiệu suất cao cấp tuân thủ tiêu chuẩn IE3

Với các sáng kiến quốc tế đang được triển khai nhằm ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, các quốc gia trên thế giới đã đưa ra các quy định buộc các nhà sản xuất phải sản xuất và bán động cơ hiệu suất cao. Vào năm 2015, chính phủ Nhật Bản đã ban hành Luật Sử dụng Năng lượng Hợp lý ("Luật Bảo tồn Năng lượng")
Hiện tại, tất cả các sản phẩm đều tuân thủ IE3 *1 hạng của tiêu chuẩn quốc tế.

Động cơ giảm tốc cao cấp của Mitsubishi Electric là thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng giúp giảm thiểu tổn thất (tổn thất đồng chính, tổn thất đồng phụ, tổn thất sắt, tổn thất tải rò rỉ và tổn thất cơ học) và tuân thủ IE3 *1 tiêu chuẩn cho hiệu suất cao. Như vậy, chúng cho phép vận hành tiết kiệm năng lượng cho các máy móc và thiết bị. (0.75 kW trở lên)

●Hạng hiệu suất (mã IE)

*1: Các hạng hiệu suất động cơ — Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản đã ban hành JISC4034-30, dựa trên tiêu chuẩn IEC60034-30 của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế quy định các hạng hiệu suất năng lượng cho động cơ cảm ứng ba pha, tốc độ đơn. (xem bảng bên trái để biết các hạng)

Servo không cảm biến

Động cơ giảm tốc S-PM đạt được kiểm soát tốc độ ổn định và tiết kiệm năng lượng thông qua điều khiển không cảm biến.

Các servo không cảm biến này kết hợp động cơ S-PM (động cơ nam châm vĩnh cửu) với bộ điều khiển vector không cảm biến độc quyền của Mitsubishi Electric để đạt được kiểm soát tốc độ chính xác cao. Với tỷ lệ biến thiên tốc độ ±0.05% tương đương với động cơ servo, nó có thể được sử dụng trong các ứng dụng vận chuyển yêu cầu độ chính xác cao như trên các dây chuyền sản xuất bán dẫn và tinh thể lỏng mà động cơ cảm ứng không thể xử lý.

Bộ truyền động FR-E700EX tích hợp các chức năng mạng CC-link được nâng cao. (Cần thẻ tùy chọn.)

Động cơ

Động cơ hộp số S-PM

MM-GKR

MM-CF

Bộ truyền động

FR-D700-G

FR-E700EX

FR-A800

Tiêu chuẩn toàn cầu

Động cơ giảm tốc của Mitsubishi Electric đã đạt được chứng nhận năng lượng tại nhiều quốc gia và tuân thủ nhiều tiêu chuẩn an toàn và các tiêu chuẩn khác. (tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023)

(Các quy định tương tự cũng có thể đang có hiệu lực ở các quốc gia và khu vực không được hiển thị trên trang này. Thông tin được trình bày ở đây dựa trên thông tin có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, do tính chất thay đổi của các quy định trên toàn cầu, chúng tôi không thể đảm bảo độ chính xác cập nhật của tất cả nội dung được trình bày ở đây.)

Tuân thủ theo từng quốc gia

Biểu đồ dưới đây tóm tắt tình trạng của các sản phẩm của chúng tôi về việc tuân thủ các tiêu chuẩn (chứng nhận hiệu suất, tiêu chuẩn an toàn, v.v.) tại một số thị trường chính.
Tình trạng theo tiêu chuẩn: Chỉ ra phạm vi đầu ra theo tiêu chuẩn của từng quốc gia tương ứng.
Phạm vi hỗ trợ: Chỉ ra phạm vi sản xuất cho động cơ giảm tốc với sự xem xét các hạn chế ở từng quốc gia tương ứng.
Các tiêu chuẩn hoặc chứng nhận về hiệu suất áp dụng cho phạm vi đầu ra từ 1 HP (0.75 kW) trở lên. (tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023)

Quốc gia Danh mục Tóm tắt tiêu chuẩn Phản hồi của chúng tôi
Tình trạng theo tiêu chuẩn Phạm vi hỗ trợ
Mỹ
Mỹ
Hiệu suất EISA: Đạo luật Độc lập Năng lượng và An ninh (NEMA MG1-12-12)
Quy định được khởi xướng Mức độ hiệu quả Đầu ra
Ngày 1 tháng 6 năm 2016 - NEMA Premium (IE3) 1 đến 500HP (0.75 đến 373 kW)
○
0.75 đến 2.2 kW
○
0.1 đến 2.2 kW
An toàn UL1004, UL1004-1 ○
0.1 đến 2.2 kW
Canada
Canada
Hiệu suất EEAct: Đạo luật Hiệu suất Năng lượng (CSA C390)
Quy định được khởi xướng Mức độ hiệu quả Đầu ra
Ngày 1 tháng 1 năm 2017 - Hiệu quả năng lượng (IE2) 1 đến 500HP (0,75 đến 373 kW)
× ○
0.1 đến 0.4 kW
An toàn CSA C22.2No.100 ○
0.1 đến 2.2 kW
EU
EU
Hiệu suất Quy định của Ủy ban (EC) Số 640/2009 (Châu Âu)
Quy định đã được khởi xướng Mức độ hiệu suất Đầu ra Tiêu chuẩn
Ngày 16 tháng 6 năm 2011 - IE2 0,75 đến 375 kW EN 60034-30A
(2009)
Ngày 1 tháng 1 năm 2015 - IE3, hoặc IE2 cộng với bộ điều khiển tốc độ biến thiên 7,5 đến 375 kW IEC60034-30-1
(2014)
Ngày 1 tháng 1 năm 2017 - 0,75 đến 375 kW
○
0.75 đến 37 kW
○
0.1 đến 37 kW
An toàn Chỉ thị Điện áp Thấp 2014/35/EU ○
0.1 đến 37 kW
Môi trường Chỉ thị về Sản phẩm liên quan đến Năng lượng (Chỉ thị Ecodesign) 2009/125/EC ○
0.1 đến 37 kW
Chỉ thị về Hạn chế Chất độc hại (RoHS) ○
25 W đến 37 kW
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Hiệu suất Chương trình Nhãn và Tiêu chuẩn Hiệu suất Năng lượng
Quy định đã được khởi xướng Mức độ hiệu suất Đầu ra Tiêu chuẩn
Ngày 1 tháng 1 năm 2011 - Tương đương với EPACT (IE2) 0,75 đến 200 kW KSC 4202
Ngày 1 tháng 10 năm 2015 - IE3 37 đến 200 kW KSC
IEC60034-1
Ngày 1 tháng 10 năm 2016 - 200 đến 375 kW
Ngày 1 tháng 10 năm 2018 - 0,75 đến 37 kW
○
0.75 đến 7.5 kW
(IE3)
○
25 W đến 7.5 kW
Trung Quốc
Trung Quốc
Hiệu suất GB18613-2012: Giá trị Hiệu suất Năng lượng Tối thiểu cho Động cơ Không đồng bộ Ba pha Nhỏ và Vừa
Quy định đã được khởi xướng Mức độ hiệu suất Đầu ra Tiêu chuẩn
Ngày 1 tháng 7 năm 2011 - GB2 (tương đương với IE2) 0.55 đến 315 kW GB18613-2006
Ngày 1 tháng 9 năm 2012 - GB3 (IE2) 0.75 đến 375 kW GB18613-2012
Ngày 1 tháng 9 năm 2016 - GB2 (tương đương với IE2) 7.5 đến 375 kW
Ngày 1 tháng 9 năm 2017 - 0.75 đến 375 kW
○
0.75 đến 15 kW
(GB2)
○
0.1 đến 15 kW
An toàn GB12350-2009: Yêu cầu An toàn cho Động cơ Công suất Nhỏ ○
0.1 đến 0.75 kW
Môi trường Thực hiện việc hạn chế sử dụng các chất độc hại trong sản phẩm điện (phiên bản sửa đổi RoHS Trung Quốc) ○
25 W đến 55 kW
Đài Loan
Đài Loan
Hiệu suất Tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng cho động cơ cảm ứng ba pha lồng sóc điện áp thấp (bao gồm lắp đặt một số thiết bị đặc biệt), nhãn hiệu suất và phương pháp kiểm tra, Thông báo công khai (90) số 09004619170, số 10304601670 sửa đổi: Trung Hoa Dân Quốc ngày 22 tháng 12, năm 103 (22 tháng 12 năm 2014)
Tiêu chuẩn Quốc gia Trung Quốc Đài Loan (CNS) 14400
Quy định được khởi xướng Cấp độ hiệu suất Đầu ra
Ngày 1 tháng 1 năm 2015 - IE2 0.75 đến 200 kW
Ngày 1 tháng 7 năm 2016 - IE3 0.75 đến 200 kW
○
Không-GM
○
Không-GM
Brazil
Brazil
Hiệu suất Quyết định Tổng thống 4508 ABNT NBR 17094-1
Quy định được khởi xướng Cấp độ hiệu suất Đầu ra
Ngày 8 tháng 12 năm 2009 - Tương đương với EPACT (IE2) 2 và 4 cực:
1 HP (0.75 kW) đến 250 HP (185 kW)
6 cực:
1 HP (0.75 kW) đến 200 HP (150 kW)
8 cực:
1 HP (0.75 kW) đến 150 HP (110 kW)
×
Tuân thủ S-PM
25 W đến 0.4 kW
Mexico
Mexico
Hiệu suất Tiêu chuẩn Chính thức Mexico NOM-016-ENER-2010
Quy định đã được khởi xướng Mức hiệu suất Đầu ra
Ngày 1 tháng 1 năm 2011 - IE3 1 đến 500 HP
(0.746 đến 373 kW)
○
Không-GM
○
Không-GM
Việt Nam
Việt Nam
Hiệu suất Tiêu chuẩn tuân thủ: Quyết định số 51/2011/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quy định đã được khởi xướng Mức hiệu suất Đầu ra Lưu ý
Ngày 1 tháng 1 năm 2013 - Không rõ 0.75 đến 375 kW Không có quy định về hiệu suất. Tuy nhiên, yêu cầu hiển thị nhãn năng lượng.
Ngày 1 tháng 1 năm 2015 - Có quy định về hiệu suất (các mức hiệu suất không rõ)
○
Không-GM
○
Không-GM
Úc
Úc

New Zealand
New Zealand
Hiệu suất Tiêu chuẩn tuân thủ: Chương trình Hiệu suất Năng lượng Thiết bị (E3) (AS/NZS1359.5:2004)
Quy định đã được khởi xướng Mức hiệu suất Đầu ra
Ngày 16 tháng 6 năm 2006 - Mức 1A hoặc Mức 1B
*Giá trị hiệu suất thay đổi tùy thuộc vào phương pháp thử nghiệm hiệu suất.
(IE2 ‹ Mức 1A, 1B ‹ IE3)
0.73 đến dưới 185 kW
×
Tuân thủ S-PM
25 W đến 0.4 kW