Tính năng sản phẩm Biến tần FREQROL Tính năng chính
Tính năng chính
Tiết kiệm năng lượng
Với cùng một hệ thống, khi giảm tốc độ quay so với Vận hành nguồn cấp điện thương mại, có thể đạt được mức tiết kiệm năng lượng đáng kể.
Các mẫu biến tần tương thích với những loại động cơ sau:
- Động cơ tiêu chuẩn hiệu suất cao IE3 (SF-PR)
- Động cơ IPM đạt hiệu suất tương đương IE4 (MM-EFS)
*1 : Công suất định mức của động cơ là 100%
Bảo trì thiết bị
Thời gian ngừng hoạt động của thiết bị sẽ được giảm thiểu nhờ sử dụng các chức năng bảo trì dự đoán/phòng ngừa cho biến tần và các thiết bị ngoại vi, cũng như sử dụng chức năng chẩn đoán của biến tần.
- Chức năng chẩn đoán tuổi thọ
Tuổi thọ còn lại có thể được ước tính cho các bộ phận như tụ điện mạch chính, tụ điện mạch điều khiển và mạch giới hạn dòng khởi động bằng cách kiểm tra sự suy giảm. - Chức năng phát hiện lỗi đặc tính tải / chức năng phát hiện dòng điện đầu ra
Khi xảy ra lỗi cơ khí trong quá trình vận hành băng tải/quạt/pump, biến tần sẽ phát ra cảnh báo hoặc tắt đầu ra để ngăn ngừa thiệt hại cho hệ thống. - Bộ hẹn giờ bảo trì / giám sát số lần khởi động
Giám sát thời gian hoạt động góp phần vào bảo trì dự phòng.
Internet vạn vật (IoT)
Kết nối thời gian thực với hệ thống CNTT chủ cho phép giám sát tập trung hoặc từ xa hoạt động, từ đó tối ưu hóa quy trình sản xuất.
- CC-Link IE TSN
Việc thu thập dữ liệu sản xuất thời gian thực được thực hiện nhờ vào giao tiếp tốc độ cao và ổn định. - Hỗ trợ nhiều giao thức
Các biến tần đa giao thức và tùy chọn giao tiếp có sẵn để hỗ trợ các mạng Ethernet/công nghiệp toàn cầu chính, đạt được tính linh hoạt cao hơn và tạo điều kiện cho việc bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật.