MELSERVO-J4 | Danh sách sản phẩm | Servo AC-MELSERVO | MITSUBISHI ELECTRIC FA
Tự động hóa nhà máy

Sản phẩm

MELSERVO-J4

Con người, máy móc và môi trường trong sự hài hòa hoàn hảo

MMELSERVO giới thiệu dòng servo amplifier dựa trên triết lý Con người (chức năng thân thiện với người dùng và an toàn), Máy móc (hiệu suất cao), Môi trường (tiết kiệm năng lượng)

Một số sản phẩm có tính chất khu vực; để biết thông tin về tình trạng bán hàng mới nhất, vui lòng kiểm tra trang web địa phương của bạn.
Bấm vào đây open new window

Danh sách sản phẩm

Bộ khuếch đại servo

Tương thích với SSCNETIII/H, giao diện đa năng (Đầu vào xung và tương tự). Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Bộ khuếch đại servo 2/3 trục.

Động cơ servo quay
Động cơ servo quay

Bộ mã hóa 4 triệu xung/vòng, Lớp 200 V AC/400 V AC, 48 V DC/24 V DC và dải sản phẩm từ 10 W đến 220 kW. Dòng HG-KR/HG-MR/HG-SR/HG-JR/HG-RR/HG-UR/HG-AK.

Động cơ Servo tuyến tính
Động cơ Servo tuyến tính

Có 4 dòng động cơ (LM-H3/LM-U2/LM-F/LM-K2) cho nhiều ứng dụng khác nhau.

Động cơ truyền động trực tiếp
Động cơ truyền động trực tiếp

Phù hợp nhất cho ứng dụng yêu cầu tốc độ thấp và mô-men xoắn cao. Có 4 khung khác nhau và 18 động cơ.



Tải xuống

Liên kết liên quan

Yêu cầu hỗ trợ