Sản phẩm
MELSERVO-JN

Dễ sử dụng, Hiệu suất cao và Thiết kế nhỏ gọn.
MR-JN có các chức năng vận hành đơn giản như tinh chỉnh một chạm, định vị tích hợp với bảng điểm và lập trình.
Một số sản phẩm có tính chất khu vực; để biết thông tin về tình
trạng bán hàng mới nhất, vui lòng kiểm tra trang web địa phương
của bạn.Bấm vào đây
Bộ khuếch đại servo
Giao diện đa năng (Đầu vào xung và tương tự) và định vị tích hợp có sẵn với tinh chỉnh một chạm, chức năng điều khiển mạnh mẽ.

Động cơ servo quay
Dòng HF-KN và dòng HG-KR (có hộp giảm tốc) trong lớp 200 V
AC, công suất từ 50 W đến 400 W.
• HF-KN: 131,072
xung/vòng encoder
• HG-KR: 262,144 xung/vòng encoder