Sản phẩm

MR Configurator2

Phần mềm thân thiện với người dùng cho việc thiết lập, điều chỉnh và vận hành dễ dàng

Khai thác tối đa hiệu suất của Servo thông qua MELSOFT MR Configurator2

Tăng cường hiệu quả trong việc khởi động, gỡ lỗi và bảo trì với nhiều tính năng khác nhau

MELSOFT MR Configurator2 cung cấp nhiều tính năng để dễ sử dụng

Chức năng Trợ lý Servo Tăng cường Hiệu quả trong Cài đặt Công việc

Hoàn tất cài đặt bộ khuếch đại servo chỉ bằng cách làm theo hướng dẫn hiển thị.
Cài đặt tham số và điều chỉnh rất dễ dàng vì các chức năng liên quan được gọi lên bằng các nút tắt.

Hiển thị Chức năng/Danh sách cho Cài đặt Tham số Servo

Hiển thị chức năng hoặc hiển thị danh sách có thể được chọn cho việc cài đặt tham số.

Hiển thị chức năng

Các tham số có thể được cài đặt từng trục một trong khi xác nhận giải thích chi tiết cho tham số.
Với sự trợ giúp của Docking và danh sách thả xuống, các tham số có thể được cài đặt mà không cần tham khảo tài liệu.

Hiển thị danh sách

Nhiều trục có thể được hiển thị cùng lúc trong danh sách và cài đặt đồng thời, nâng cao hiệu quả trong thiết kế hệ thống.
Dữ liệu của các trục khác có thể được tái sử dụng thông qua sao chép & dán.

Khởi động và điều chỉnh hiệu quả hơn

Trạng thái Servo trong nháy mắt qua Giám sát Servo

Dữ liệu bộ khuếch đại servo và động cơ được giám sát thông qua nhiều mục giám sát khác nhau.
▪ Hiển thị lô    ▪ Hiển thị dữ liệu ABS    ▪ Cấu hình hệ thống
▪ Hiển thị báo động    ▪ Dữ liệu khởi phát báo động    ▪ Không có động cơ quay

Hiển thị theo lô

Các mục giám sát như mức tiêu thụ điện năng của thiết bị, tổng mức tiêu thụ điện năng của thiết bị, v.v. có thể được giám sát theo thời gian thực.

Hiển thị dữ liệu ABS
(Hiển thị dữ liệu vị trí tuyệt đối)

Chức năng này hiển thị "Dữ liệu mã hóa tuyệt đối" và "Số vòng quay động cơ" được tính toán dựa trên vị trí gốc được lưu trong bộ khuếch đại servo. Sự khác biệt giữa dữ liệu mã hóa từ động cơ servo và vị trí thực tế của máy có thể được kiểm tra trong quá trình khởi động.

Hiển thị dữ liệu ABS

Cấu hình hệ thống

Thông tin về bộ khuếch đại servo và động cơ có thể được kiểm tra một cách nhanh chóng. Ví dụ, tên các model của bộ khuếch đại servo trên tủ và động cơ servo được lắp đặt trong máy.

Cấu hình hệ thống

Hiển thị cảnh báo

Dòng MELSERVO-J4 hiển thị báo động servo bằng ba chữ số.
Điều này cho phép bạn xác định nguyên nhân lỗi cụ thể thông qua số lỗi hiển thị, giúp việc khắc phục sự cố dễ dàng hơn.

Không có sự quay của động cơ

In case that the target axis does not rotate, the cause for that failure can be obtained from servo amplifiers, which ensures smooth and faster startup.

Điều chỉnh Servo Chọn lọc

Một điều chỉnh servo lý tưởng được thực hiện với nhiều tính năng điều chỉnh servo khác nhau.

Điều chỉnh servo dễ dàng với tính năng điều chỉnh một chạm

▪ Chức năng điều chỉnh một chạm hiển thị thời gian ổn định đã điều chỉnh và lượng vượt quá.

▪ Sau khi điều chỉnh một chạm, độ lợi điều khiển có thể được tinh chỉnh thêm trên cửa sổ "Điều chỉnh". Điều này cho phép bạn theo đuổi hiệu suất chính xác hơn.

Điều chỉnh servo theo thời gian thực bằng cách tự động điều chỉnh

Chức năng tự động điều chỉnh có hiệu quả ngay cả đối với máy có độ cứng cao.
Khi chức năng này được kích hoạt, việc điều chỉnh servo tối ưu được thực hiện theo thời gian thực.

Điều chỉnh servo nâng cao

Nhiều chức năng điều chỉnh servo khác nhau được cung cấp, cho phép điều chỉnh tinh vi và cấp cao hơn.

▪ Tần số cộng hưởng của máy có thể được đo thông qua các dạng sóng hiển thị bởi chức năng phân tích máy.

▪ Việc giảm cộng hưởng máy có thể được thực hiện bằng cách thiết lập bộ lọc và điều khiển giảm rung từ màn hình "Điều chỉnh"

▪ Kết quả điều chỉnh có thể được xem trong chức năng Đồ thị.

▪ Các dạng sóng trước/sau khi điều chỉnh có thể được so sánh trực quan bằng cách ghi đè lên các đồ thị.

Các tính năng chẩn đoán Servo nâng cao khả năng bảo trì

Nhiều công cụ có sẵn để bảo trì hiệu quả hơn cho bộ khuếch đại servo và động cơ.

Kiểm tra trạng thái xảy ra cảnh báo với thiết bị ghi dữ liệu có dung lượng lớn của bộ khuếch đại servo

Servo data (motor current and position command, etc.) of before/after the error can be read from the Drive recorder for error cause analysis. Monitor values and waveforms of up to 16 alarms occurred can be checked.

Chức năng chẩn đoán tuổi thọ bộ khuếch đại servo ngăn ngừa thời gian ngừng hoạt động của hệ thống trước.

Chức năng chẩn đoán tuổi thọ bộ khuếch đại servo hiển thị thời gian hoạt động tích lũy và thời gian bật/tắt của rơ le khởi động, cung cấp chỉ dẫn về thời gian thay thế cho các linh kiện bộ khuếch đại servo như tụ điện và rơ le.

Chẩn đoán vòng kín hoàn toàn

The load-side feedback pulses from an external encoder, the polarity and the electronic gear settings can be viewed on the screen at a glance, enabling shorter adjustment time.

Chẩn đoán tuyến tính

The feedback pulses from an external linear encoder, the polarity and the resolution settings can be checked at a glance, enabling shorter adjustment time.

Chức năng chẩn đoán máy cung cấp thông tin về tuổi thọ máy cho bảo trì phòng ngừa.

Chức năng này ước lượng và hiển thị ma sát và rung động của máy dựa trên dữ liệu trong quá trình hoạt động bình thường.
Machine aging can be checked by comparing the initial machine operation data with that after years of usage. This is beneficial for preventive maintenance.