Tự động hóa nhà máy

Máy tính Công nghiệp MELIPC Dòng

Tính năng sản phẩm MI3321G-W/MI3315G-W

Bắt đầu giải pháp IoT với MI3321G-W, MI3315G-W bằng cách kết nối khu vực sản xuất với Internet vạn vật (IoT).

MI3321G-W, MI3315G-W kết nối khu vực sản xuất và hệ thống CNTT theo thời gian thực, đóng vai trò như lớp front‑end và nền tảng vận hành cho toàn bộ nhà máy.

Hướng đến những nhà máy không lỗi, không dừng.
Để làm cho các nhà máy hiện có trở nên thông minh hơn, nhu cầu áp dụng Internet vạn vật (IoT) vào khu vực sản xuất đang gia tăng nhanh chóng. MI3321G-W, MI3315G-W sử dụng công nghệ IoT tiên tiến nhất để trực quan hóa các hoạt động sản xuất và thu thập, phân tích dữ liệu lớn trong sản xuất, từ đó nâng cao năng suất và đảm bảo, cải thiện chất lượng sản phẩm.

Bắt đầu giải pháp IoT với MI3321G-W, MI3315G-W bằng cách kết nối khu vực sản xuất với Internet vạn vật (IoT).
15 loại XGA/21.5 loại rộng Full HD
MI3315G-W MI3321G-W
OS Windows ® 10 Doanh nghiệp IoT 2021 LTSC (64 bit)
MPU Intel ® Core™ i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)
Kích thước màn hình 15" 21,5" màn hình rộng
Giải pháp XGA: 1024 × 768 điểm Độ phân giải Full HD: 1920 × 1080 điểm.
Màu hiển thị 16,77 triệu
Màn hình cảm ứng loại PCAP (Điện dung chiếu)
Bộ nhớ chính 8GB
Lưu trữ nội bộ 64GB

Màn hình hiển thị lớn độ phân giải cao, được trang bị đầy đủ các chức năng cần thiết để trực quan hóa nhà máy trong một hệ thống thống nhất.

21,5 inch màn hình rộng, Full HD

Hiển thị hình ảnh màu sắc với 16,77 triệu màu.

Màn hình lớn đẹp mắt, ấn tượng, cung cấp hiển thị dễ nhìn và thao tác thân thiện với người dùng.

MI3321G-W, MI3315G-W được trang bị màn hình rộng 21.5 inch và panel LCD *1 độ phân giải cao full HD.
Dữ liệu đã thu thập có thể được hiển thị trên màn hình dễ nhìn và có thể được điều khiển bằng các thao tác chạm.

  1. *1 Được trang bị trên MI3321G-W.

Màn hình cảm ứng công nghiệp PCAP (Projected Capacitive)

Vận hành nhẹ nhàng được thực hiện thông qua màn hình cảm ứng PCAP, loại màn hình được sử dụng rộng rãi cho các thiết bị smartphone và tablet.
Màn hình cảm ứng công nghiệp với độ truyền sáng cao cung cấp hiển thị rõ ràng và có độ tương phản cao.

Phân tích/Chẩn đoán/Giám sát Dữ liệu

Được trang bị Intel ® Bộ vi xử lý Core™ i3, 8 GB bộ nhớ, và 64 GB SSD.
Phân tích/chẩn đoán/theo dõi đơn giản dữ liệu đã thu thập góp phần cải thiện khu vực sản xuất.

Mở rộng hệ thống theo nhu cầu

Được trang bị nhiều giao diện khác nhau, các hệ thống có thể được cấu hình theo nhu cầu của khách hàng.

Mở rộng hệ thống theo nhu cầu
① DisplayPort Xuất ra màn hình ngoài.
Màn hình có thể được hiển thị trên một màn hình lớn hơn.
② M.2 (2280) SATA (bên trong nắp) Mở rộng dung lượng lưu trữ để thu thập và lưu trữ một lượng lớn dữ liệu.
③④ PCI Express ® /mini PCI Express ® (Trong bìa) Mở rộng chức năng bằng cách sử dụng bảng mở rộng.
⑤ Âm thanh đầu ra Để phát ra âm thanh bằng cách kết nối với loa có bộ khuếch đại tích hợp.
Để phát ra âm thanh từ GT SoftGOT2000, các tệp âm thanh có thể được tạo ra một cách dễ dàng bằng GT Designer3.
⑥⑦ USB3.0/USB2.0 Mỗi giao diện có hai cổng để kết nối với các thiết bị tương thích USB khác nhau.
⑧ Ethernet Nhiều thiết bị tương thích Ethernet có thể được kết nối với 3 cổng.
Mạng trong văn phòng có thể được tách biệt khỏi mạng trong khu vực sản xuất để tăng cường bảo mật.
⑨⑩ RS-232/422/485 Để thu thập dữ liệu từ các cơ sở hiện có.

Windows ® Hệ điều hành và sự phối hợp với Edgecross cho phép sử dụng rộng rãi hơn.

Windows ® 10 Doanh nghiệp IoT đã được cài đặt sẵn

Không chỉ quen thuộc với Windows ® các ứng dụng, nhưng cũng có thể sử dụng các ứng dụng do người dùng tạo ra để cấu hình các hệ thống đáp ứng yêu cầu của từng khách hàng.
Ngoài ra, hỗ trợ lâu dài cho Windows ® 10 IoT Enterprise đảm bảo việc sử dụng an toàn các cơ sở và thiết bị có chu kỳ sống dài.

Windows® 10 IoT Enterprise đã được cài đặt sẵn.

Phần mềm tương thích với Edgecross đã được cài đặt sẵn.

Phần mềm cơ bản Edgecross, Bộ thu thập dữ liệu SLMP, và GT SoftGOT2000 được cài đặt sẵn trên MI3321G-W, MI3315G-W.
Dữ liệu được thu thập bởi Edgecross thông qua Bộ thu thập dữ liệu SLMP và dữ liệu được thu thập bởi GT SoftGOT2000 có thể được giám sát trên màn hình GT SoftGOT2000.

Phần mềm tương thích với Edgecross đã được cài đặt sẵn.
  1. *1 Cần cài đặt phần mềm MELSOFT GT OPC UA Client trên MI3321G-W, MI3315G-W để tương tác dữ liệu giữa GT SoftGOT2000 và Phần mềm Edgecross Basic (mô hình giao diện truy cập, giao diện truy cập dữ liệu (OPC UA)). Để biết thêm thông tin về cách lấy phần mềm, vui lòng liên hệ với văn phòng bán hàng địa phương của bạn.
Tài liệu liên quan
Máy tính Công nghiệp MELIPC Dòng MI3321G-W, MI3315G-W

Bắt đầu các giải pháp IoT với MI3321G-W, MI3315G-W bằng cách kết nối khu vực sản xuất với Internet vạn vật (IoT).
L(NA)08600ENG-C
Được tạo : 
2021-03
Kích thước : 
13.0MB(PDF)
Dòng Máy tính Công nghiệp MELIPC

Dòng máy tính công nghiệp MELIPC của Mitsubishi Electric mang đến giá trị mới cho Tầng điện toán biên, phối hợp hệ thống CNTT và kiểm soát thiết bị với các tính năng mạnh mẽ và tính linh hoạt, sử dụng các ứng dụng đa năng.
Được tạo : 
2025-05
Kích thước : 
7.7MB(PDF)