Tự động hóa nhà máy

Sản phẩm

Máy cắt điện theo chuẩn UL 489

Đây là lựa chọn tốt nhất cho bảo vệ quá dòng tại các quốc gia Bắc Mỹ.

Các máy cắt điện này tuân thủ tiêu chuẩn UL của Mỹ và tiêu chuẩn CSA của Canada, và được liệt kê bởi UL. Các máy cắt điện này phù hợp cho việc bảo vệ mạch cấp nguồn hoặc mạch nhánh.

  1. 1. Chúng tôi đã đạt được chiều rộng 54mm, và góp phần vào kích thước nhỏ hơn của OEM (máy móc). (NF50-SVFU, NV50-SVFU)
  2. 2. Chúng tôi có danh mục sản phẩm với nhiều khung ampe khác nhau.
  3. 3. Chúng tôi đã nâng cao danh mục sản phẩm của các mẫu AC480V ngày càng được yêu cầu nhiều hơn cho các dự án nước ngoài.

Một số sản phẩm có tính chất khu vực; để biết thông tin về tình trạng bán hàng mới nhất, vui lòng kiểm tra trang web địa phương của bạn.

Danh sách sản phẩm

Máy cắt điện dạng khối theo chuẩn UL 489 NF-U

Loại máy cắt này tuân thủ UL 489 và CSA C22.1 No.5.

Máy cắt điện dạng khối theo chuẩn UL 489 với bảo vệ rò điện NV-U

Loại máy cắt này tuân thủ UL 1053 và CSA C22.1 No.144.



Tải xuống

Liên kết liên quan

Yêu cầu thông tin