Dòng FA/FAU/FHU Máy cắt điện cho bảng mạch và bảng điều khiển
Dòng FA/FAU
Tính năng
01
- Kích thước bên ngoài là giống nhau cho cả máy cắt điện dạng khối và máy cắt chống rò điện. (Máy cắt ba pha NV-FAU với bảo vệ chống rò điện cũng có kích thước bên ngoài giống nhau.)
- Các mẫu khung 30A và 50A cũng có kích thước bên ngoài giống nhau.
- Có sẵn sản phẩm 2 cực và 3 cực.
02
- Kích thước chiều dọc của máy cắt điện phù hợp với kích thước chiều dọc của ổ cắm cho rơ-le miniature ở mức 72mm.
- Có thể được lắp đặt cạnh nhau với các rơ-le miniature, khởi động từ điện từ, v.v. trong cùng một ống dẫn, giúp loại bỏ không gian lãng phí.
03
- Cấu trúc đầu nối cho phép đi dây từ phía sau.
- Có sẵn nắp đầu nối (RTC) cho việc lắp đặt trên bề mặt. Những nắp này có thể được sử dụng để bảo vệ chống lại điện giật khi đi dây ở phía sau.
04
- Có thể lắp đặt trên bề mặt, loại bỏ nhu cầu siết chặt đai ốc từ phía sau. (Sử dụng vít M5 x 0.8 x 30.)
Danh sách
NF30-FA
NF50-FA
NF30-FAU
NF50-FAU
NV30-FA
NV50-FA
NV30-FAU
NV50-FAU
Dòng FHU
Tính năng
01
- FHU là sản phẩm có khả năng ngắt cao của dòng FA với kích thước mô-đun tuân thủ JIS, có thể xử lý lên đến 100A dòng điện định mức.
- Các cầu dao điện kiểu khối và cầu dao điện kiểu khối có bảo vệ rò rỉ điện có kích thước bên ngoài giống hệt nhau.
(Cầu dao điện kiểu khối ba pha NV-FHU có bảo vệ rò rỉ điện cũng có kích thước bên ngoài giống hệt nhau.)
- Các sản phẩm 2 cực và 3 cực có sẵn. (NF100-FHU và NV100-FHU chỉ có sẵn dưới dạng sản phẩm 3 cực.)
02
- Các đặc tính bảo vệ mạch động cơ là tiêu chuẩn. Dòng điện định mức cho bảo vệ động cơ được thiết lập cho các mẫu NF50-FHU và NV50-FHU.
- Chúng tôi cũng cung cấp nắp đầu nối lớn.
Danh sách
NF50-FHU
NF100-FHU
NV50-FHU
NV100-FHU
Các tính năng chung của dòng FA và FHU
Có thể lắp đặt trên ray DIN
Có thể lắp đặt trên thanh ray IEC 35mm (ray DIN) theo tiêu chuẩn.
Có thể sản xuất thiết bị khóa tay cầm
Một thiết bị khóa tay cầm có thể khóa bằng ổ khóa (HL) cũng có thể được sản xuất. Thiết bị này khóa máy cắt điện ở trạng thái bật hoặc tắt, và ngay cả khi bị khóa ở trạng thái bật, máy cắt điện sẽ ngắt khi bị quá dòng.